Klemmhalter ohne Festanschlag für Näherungsschalter
Befestigungstechnik
Verfügbar in:
19 Ausführungen
Unsere Klemmhalter ohne Festanschlag bieten sicheren Schutz, Positionierung und Befestigung in Einem. Sie zeichnen sich durch eine einfache Installation sowie eine robuste Konstruktion aus. Sie können zwischen verschieden Größen und Ausführungen wie Messing, Edelstahl oder PTFE-Beschichtung wählen.
Die Besonderheiten
- einfacher Sensortausch
- sicherer Schutz und präzise Positionierung
- flexibel und robust
- verschiedene Größen von D2 bis D30 sowie Ausführungen in Kunststoff, vernickeltem Messing, Aluminium und Edelstahl
- EHEDG-zertifizierte Varianten verfügbar
Verfügbarkeit
19 Ausführungen
Bestellcode | Preis | Material | Verwendung | Abmessung | Zusätzliche Eigenschaften | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
BAM000TBAM MC-XA-002-D03,0-2 |
5.54 EUR | Messing vernickelt | für Sensoren und Faseroptiken Ø3 | 5 x 7 mm | ||
BAM000YBAM MC-XA-002-D08,0-2 |
6.64 EUR | Messing vernickelt | für Sensoren Ø8 mm | 10 x 12 mm | ||
BAM000UBAM MC-XA-002-D04,0-2 |
5.54 EUR | Messing vernickelt | für Sensoren und Faseroptiken Ø4 | 6 x 7 mm | ||
BAM02MABAM MC-XA-028-B06-1 |
43.58 EUR | Aluminium eloxiert | für Induktives Positionsmesssystem BIP XXX-XXX-03-… | 30 x 23 x 30 mm | ||
BAM000WBAM MC-XA-002-D06,5-2 |
6.51 EUR | Messing vernickelt | für Sensoren Ø6.5 mm | 8 x 11 mm | ||
BAM00TFBOS 21-KH-1 |
6.2 EUR | Aluminium eloxiert | für Optoelektronische Sensoren BOS 21M, für Optoelektronische Sensoren BOS 50K | 9 x 15.5 x 14 mm | ||
BAM037TBAM MC-XA-054-D02,0-4 |
17.22 EUR | Messing vernickelt | für Sensoren und Faseroptiken Ø2 | 8 x 10 mm | ||
BAM037UBAM MC-XA-054-D03,0-4 |
16.59 EUR | Messing vernickelt | für Sensoren und Faseroptiken Ø3 | 8 x 10 mm | ||
BAM038TBAM MC-XA-054-D06,0-4 |
11.45 EUR | Messing vernickelt | für Sensoren Ø6 mm | 10 x 12 mm | ||
BAM038UBAM MC-XA-054-D06,5-4 |
11.55 EUR | Messing vernickelt | für Sensoren Ø6.5 mm | 10 x 12 mm |
Spalten bearbeiten
Bitte wählen Sie, welche Spalten angezeigt werden sollen.