Ring-Beleuchtungen

Beleuchtungen für Vision-Systeme und Maschinen

Verfügbar in:

6 Ausführungen

Die Lichtfeldgröße unserer Ring-Beleuchtungen hat einen Durchmesser von 100/60 mm. Als zusätzliches Auflicht mit leuchtstarken LEDs ermöglicht es eine homogene Ausleuchtung in Varianten mit Rotlicht, Weißlicht und Infrarot.

Die Besonderheiten

  • einfache Befestigung und Installation
  • hochwertiges Gehäuse, IP65
  • große Inspektionsabstände realisierbar
  • Diffusorvorsatz bei Anwendungen mit spiegelnden Oberflächen zur Vermeidung störender Reflexionen

Verfügbarkeit

6 Ausführungen

Bestellcode Preis Ausführung Leuchtfläche Lichtart Abmessung Material
Aktionen

BAE000J

BAE LX-VS-RR100
757.05 EUR Ring-Beleuchtung Ø 100 mm/Ø 60 mm LED Rotlicht Ø 116 x 20.5 mm Aluminium eloxiert, schwarz
Glas

BAE000K

BAE LX-VS-RI100
825.83 EUR Ring-Beleuchtung Ø 100 mm/Ø 60 mm LED Infrarot Ø 116 x 20.5 mm Aluminium eloxiert, schwarz
Glas

BAE00AN

BAE LX-VS-RW100
775.74 EUR Ring-Beleuchtung Ø 100 mm/Ø 60 mm LED Weißlicht Ø 116 x 20.5 mm Aluminium eloxiert, schwarz
Glas

BAE011P

BAE LX-VS-RI040
416.43 EUR Ring-Beleuchtung Ø 38 mm/Ø 26 mm LED Infrarot Ø 40.5 x 13 mm Aluminium eloxiert, schwarz

BAE011R

BAE LX-VS-RR040
416.43 EUR Ring-Beleuchtung Ø 38 mm/Ø 26 mm LED Rotlicht Ø 40.5 x 13 mm Aluminium eloxiert, schwarz

BAE011T

BAE LX-VS-RW040
416.43 EUR Ring-Beleuchtung Ø 38 mm/Ø 26 mm LED Weißlicht Ø 40.5 x 13 mm Aluminium eloxiert, schwarz