E/A-Module

Signale effizient transportieren

E/A-Module

E/A-Module von Balluff verbinden binäre und analoge Sensoren und Aktuatoren über einen Bus mit der Steuerungsebene. Durch den Einsatz der Module reduziert sich die Anzahl der Leitungen erheblich.

Zudem bieten E/A-Module zusätzliche Funktionen zur Signalvorverarbeitung und erweiterte Diagnosemöglichkeiten. Unterschiedliche Bauformen und Anschlusstechniken ermöglichen Lösungen für verschiedenste Anwendungsfälle auch unter extremsten Umgebungsbedingungen.

Die wichtigsten Vorteile

  • einfach installieren
  • effizient parametrieren
  • durchgängig diagnostizieren
  • individuelle Lösungen durch unterschiedliche Bauformen und Anschlusstechniken
  • für den Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen geeignet

IO-Link-Sensor-/Aktorhubs

  • einfache und kostensparende Installation und Wartung
  • erkennt Kurzschluss und Überlast bzw. Kabelbruch am Port
  • große Flexibilität durch unterschiedlichste Varianten

IO-Link-Ventilinselstecker

  • kompaktes Adaptergehäuse für direktes Aufstecken an die Ventilinsel bei minimalem Platzverbrauch
  • kompatibel zu Pinbelegungen unterschiedlicher Ventilinseln
  • optimierte Verkabelung durch Anbindung an Steuerungsebene mit standardisiertem 3-/4-adrigen Sensorkabel
  • bis zu 24 Magnetspulen ansteuerbar

Universelle IO-Link-Schnittstellen

  • kompaktes Adaptergehäuse zum direkten Anschluss an unterschiedliche Geräte über IO-Link
  • universell und feldbusunabhängig
  • Anbindung an Steuerungsebene mit gewöhnlichem Sensorkabel
  • Varianten mit 8 oder 16 Ein-/Ausgangssignalen verfügbar
  • keine aufwändige Mehrfachverkabelung
  • spart Platz, Zeit und Geld durch schlankes Verkabelungskonzept