Micromote - optische Sensorköpfe

Optoelektronische Sensoren

Verfügbar in:

3 Baureihen

Das Baukastensystem der Micromote-Sensoren mit innovativen Sensorelementen erfüllt Ihre individuellen Anforderungen. Vielfältige Gehäusebauformen und flexible Sensorkabel gewährleisten eine besonders hohe Konstruktionsfreiheit und eine nahtlose Integration in Ihre Maschinen. Präzise optoelektronische Bauelemente sorgen für eine hohe Prozessgenauigkeit bei jeder Anwendung. Das Micromote-System BOH besteht aus einer externen Auswerteeinheit (Verstärker) und außergewöhnlich kleinen optoelektronischen Sensorköpfen.

Die Besonderheiten

  • große Auswahl an Sensorköpfen mit höchster Präzision: Microspot, Nanospot, Laser, Infrarot, klassische Rotlicht-LED
  • Verstärker für analog, digital, dynamisch (Link zur Produktfamilie Micromote - Verstärker für optische Sensorköpfe) mit Displayanzeige von Soll- und Ist-Werten
  • hervorragende technische Kennwerte
  • optimaler Einsatz in Greifern

3 Baureihen

Baureihe Funktionsprinzip optisch Lichtart Reichweite max. Bauform Durchmesser
Aktionen

BOH A

Lichtbänder mit unterschiedlichen Signalübertragungsmöglichkeiten und Lichtarten
Einweglichtschranke, Gabellichtschranke Infrarot, Rotlicht 500 mm quaderförmig

BOH D

Lichttaster mit unterschiedlichen Signalübertragungsmöglichkeiten und Lichtarten
Lichttaster Infrarot, Rotlicht 100 mm Ø 9.5 mm, quaderförmig, Ø 14 mm, Ø 2 mm, Ø 3 mm, Ø 5 mm, Ø 6 mm 14 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm, 6 mm, 9.5 mm

BOH T

Einweglichtschranken mit unterschiedlichen Signalübertragungsmöglichkeiten und Lichtarten
Einweglichtschranke, Gabellichtschranke Nahinfrarot, Infrarot, Rotlicht 4000 mm Ø 2.3 mm, quaderförmig, Ø 2 mm, Ø 3 mm, Ø 4 mm, Ø 5 mm, Ø 6 mm 2 mm, 2.3 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm