Dual GigE Vision Kameras

Industriekameras

Verfügbar in:

1 Ausführungen

Erleben Sie verbesserte Datenübertragung und erhöhte Zuverlässigkeit mit Dual GigE Kameras. Profitieren Sie von der Kombination aus zwei GigE-Anschlüssen, die eine erhöhte Datenbandbreite und Redundanz für kritische Anwendungen bieten. Die Kombination der zwei Gigabit Ethernet-Schnittstellen erhöht die Nettobandbreite auf 240 MB/s, während der interne Bildspeicher von 256 MB die Übertragung absichert. Auch abseits von Frameraten und Auflösungen kann die Kameraserie überzeugen. Smart Features wie Slow-Motion-Aufnahmen und automatisches Entrauschen sind vorhanden. 

Eigenschaften und Vorteile:

  • bis zu 2 Gigabit Übertragungsrate
  • exzellente Bildqualität durch hochwertige Sensoren bis 31,5 MPixel
  • integrierte Smart Features zur CPU-Entlastung
  • sichere Bildübertragung durch 256 MB Bildpuffer
  • einfache Integration dank Software Development Kit

1 Ausführungen

Bestellcode Preis Schutzart Schnittstelle Digitale Eingänge Digitale Ausgänge Gehäusematerial Datenspeicher Zulassung/Konformität
Aktionen

BVS CA-GX2

BVS CA-GX2
IP30 2 x Gigabit Ethernet 4x PNP galvanisch getrennt 4x PNP high side Aluminium, pulverbeschichtet 256 MB CE, UKCA, cULus, WEEE