Magnetostriktive Positionsmesssysteme für große Distanzen

Magnetostriktive Sensoren

Verfügbar in:

2 Ausführungen

Das intelligente magnetostriktive Positionsmesssystem BTL für extra lange Distanzen ist für Anwendungen ausgelegt, bei denen die absolute Position eines Objekts auf große Entfernungen und mit hoher Genauigkeit bestimmt werden muss. Das robuste System liefert Ihnen auf einem Messbereich von bis zu mehreren hundert Metern absolut präzise und zuverlässige Positionsinformationen. Daher ist das System vor allem für Anwendungen an Laufkränen, Verladebrücken, Portalkränen, Umfahrsteuerungen sowie für die Kran-und Katzfahrt bestens geeignet.

Für raue Umgebungsbedingungen oder eben überall dort, wo höchste Präzision bei der Positions-und Geschwindigkeitsmessung verlangt wird, bestimmt das absolut messende Wegmesssystem Positionen mit einer Wiederholgenauigkeit von 0,5 mm. Das Long Distance Positioning System (LDPS) arbeitet verschleiß-und wartungsfrei und ist unempfindlich gegen Schock, Vibrationen und Verschmutzung.

Das Positionsmesssystem besteht aus einem magnetostriktiven Sensor mit Profinet-Schnittstelle, mehreren Positionsgebern und einem Software-Funktionsbaustein zur einfachen Einbindung in Ihre Steuerung.

Die Besonderheiten

  • absolutes lineares Positionsmesssystem mit einem Messbereich von bis zu mehreren hundert Metern
  • hohe Ausfallsicherheit und geringer Wartungsaufwand durch ein berührungsloses und verschleißfreies Funktionsprinzip
  • Beständigkeit im rauen industriellen Umfeld (IP67)
  • automatische Anpassung des Systems an die magnetische Markierung
  • Wiederholgenauigkeit bis zu ±0,5 mm

2 Ausführungen

Bestellcode Messlänge Abstand zum BTL Schnittstelle Umgebungstemperatur Schutzart Wiederholgenauigkeit
Aktionen

BTL7 LDPS

BTL7 LDPS
5...250 m 5...15 mm Profinet -40...85 °C IP67 bis zu ± 0,5 mm

BTL7 X-LDPS

BTL7 X-LDPS
5...1500 m 12...56 mm Profinet -40...85 °C IP67 bis zu ± 0,5 mm