Inkrementale Drehgeber

Drehgeber

Verfügbar in:

18 Ausführungen

Inkrementale Drehgeber werden vor allem zur Geschwindigkeitsüberwachung Ihrer Maschinen und einzelner Maschinenteile eingesetzt. Vorher definierte Werte dienen als Referenzwert für alle nachfolgenden Messungen. Je mehr Impulse als Signal ausgegeben werden, umso präziser und hochauflösender kann gemessen werden.

Eigenschaften und Vorteile des inkrementalen Drehgebers

  • hochauflösende Winkelmessung
  • hohe Wellenbelastung bis 500 N
  • hohe Schutzklassen bis IP69K
  • korrosionsbeständige Ausführung mit Edelstahlgehäuse
  • u.a. verfügbare Schnittstellen: ABZ, sin/cos, TTL, HTL
  • optisch für präzise, hochauflösende Messungen oder magnetisch für den Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen verfügbar

18 Ausführungen

Bestellcode Schnittstelle Flanschtyp Flanschmaterial Flanschdurchmesser Wellendurchmesser Zulassung/Konformität
Aktionen

BDG – EXX58-PS/SS Serie – HTL/TTL/1Vss

BDG – EXX58-PS/SS Serie – HTL/TTL/1Vss
Digital Impuls Synchroflansch Aluminium 58 mm 6 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – EXX58-PA/SA/SD Serie – HTL/TTL/1Vss

BDG – EXX58-PA/SA/SD Serie – HTL/TTL/1Vss
Digital Impuls Klemmflansch Aluminium 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – EXX58-BC Serie – HTL/TTL/1Vss

BDG – EXX58-BC Serie – HTL/TTL/1Vss
Digital Impuls Endhohlwelle Aluminium 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – EXX58-PB/SB Serie – HTL/TTL/1Vss

BDG – EXX58-PB/SB Serie – HTL/TTL/1Vss
Digital Impuls Klemmflansch Aluminium 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – EXX58-PC Serie – HTL/TTL/1Vss

BDG – EXX58-PC Serie – HTL/TTL/1Vss
Digital Impuls Klemmflansch Edelstahl (1.4404) 58 mm 10 mm CE, cULus, WEEE, UKCA, Ecolab

BDG – EXX58-HC Serie – HTL/TTL/1Vss

BDG – EXX58-HC Serie – HTL/TTL/1Vss
Digital Impuls Hohlwelle Aluminium 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – EXX40-PS/SS Serie – HTL/TTL

BDG – EXX40-PS/SS Serie – HTL/TTL
Digital Impuls Servoflansch Aluminium 40 mm 6 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – EXX40-BA Serie – HTL/TTL

BDG – EXX40-BA Serie – HTL/TTL
Digital Impuls Endhohlwelle Aluminium 40 mm 6 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – EXX40-PA/SA Serie – HTL/TTL

BDG – EXX40-PA/SA Serie – HTL/TTL
Digital Impuls Rundflansch Aluminium 40 mm 6 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – EXX40-PW/SW Serie – HTL/TTL

BDG – EXX40-PW/SW Serie – HTL/TTL
Digital Impuls Schraubflansch inkl. Mutter M20x1,5 Aluminium 40 mm 6 mm CE, cULus, WEEE, UKCA