Schutzkappen und Portabdeckungen
Mechanischer Schutz
Verfügbar in:
40 Ausführungen
Unsere einfach installierbaren Schutzkappen und Portabdeckungen gewährleisten den sicheren Schutz in rauer Umgebung. Es gibt sie für unterschiedlichste Balluff Produkte, unter anderem für M8- bis M30-Sensoren. Sie sind in Metall- und Kunststoff-Ausführungen – auch mit PTFE-Beschichtung – verfügbar und zeichnen sich durch hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit aus.
Die Besonderheiten
- robust durch Werkstoffe und Konstruktion, Schutzklasse bis IP69K
- wirtschaftlich und kompakt in jede Anlage zu integrieren
- Metall- und Kunststoff-Ausführungen, auch mit PTFE-Beschichtung
Verfügbarkeit
40 Ausführungen
Bestellcode | Preis | Kurzbeschreibung | Umgebungstemperatur | Material | Verwendung | Abmessung | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAM01C2BAM CS-XA-002-M12-A |
0.63 EUR | Schutzmutter |
PC ABS (UL zertifiziert) |
für Netzwerkmodule M12 | Ø 14 x 13.2 mm | ||
BAM012TBKS-7/8-CS-00-A |
10.92 EUR | Port-Abdeckung |
Aluminium eloxiert Messing vernickelt |
für aktive und passive Verteiler | Ø 0.9 x 0.8 ″ | ||
BAM01C1BAM CS-XA-001-M8-C |
0.63 EUR | Schutzmutter |
PC ABS |
für Netzwerkmodule M8 | Ø 9.1 x 8.5 mm | ||
BAM00C2BES 12-SM-2 |
7.56 EUR | Schutzkappe | POM | für Sensoren M12 | Ø 16 x 10 mm | ||
BAM009ZBES 08-SM-1 |
8.72 EUR | Schutzkappe | PTFE | für Sensoren M08 | Ø 10 x 5 mm | ||
BAM00A0BES 08-SM-1F |
9.35 EUR | Schutzkappe | PTFE | für Sensoren M08 | Ø 10 x 9 mm | ||
BAM00C3BES 12-SM-4 |
29.09 EUR | Sensorkappe | -73...260 °C | PTFE | für Sensoren M12, für Induktive Sensoren BES M12, für Induktive Sensoren BES | Ø 14.7 x 8.9 mm | |
BAM00EZBES 18-SM-1 |
14.28 EUR | Schutzkappe | PTFE | für Sensoren M18 | Ø 22.00 mm/Ø 18.00 mm x 5.00 mm | ||
BAM00F0BES 18-SM-2 |
7.67 EUR | Schutzkappe | POM | für Sensoren M18 | Ø 21.50 mm/Ø 18.00 mm x 9.30 mm | ||
BAM00F1BES 18-SM-3 |
65.73 EUR | Schutzkappe | PTFE | für Sensoren M18 | Ø 38.50 mm/Ø 18.00 mm x 65.00 mm |
Spalten bearbeiten
Bitte wählen Sie, welche Spalten angezeigt werden sollen.