Universelle IO-Link-Schnittstellen
E/A-Module
Verfügbar in:
4 Ausführungen
Über unsere universellen IO-Link-Schnittstellen sind alle Geräte mit bis zu 16 Ein-/Ausgängen offen für IO-Link. Prozessnah lassen sich mit der IO-Link-Anschaltung Pumpen, Signalleuchten, Bedienpulte, Ventilinseln, Schalteinheiten, Übergabeeinheiten etc. mit der Steuerungsebene verbinden.
Das Modul bietet den schnellen IO-Link-Anschluss über die Standard-Sensorleitung und ein offenes Kabel. Bis zu 16 Ein-/Ausgänge können Sie so in die Steuerungswelt integrieren.
Die Besonderheiten
- kompaktes Adaptergehäuse zum direkten Anschluss an unterschiedliche Geräte über IO-Link
- universell und feldbusunabhängig
- Anbindung an Steuerungsebene mit gewöhnlichem Sensorkabel
- Varianten mit 8 oder 16 Ein-/Ausgangssignalen verfügbar
- keine aufwändige Mehrfachverkabelung
- spart Platz, Zeit und Geld durch schlankes Verkabelungskonzept
Verfügbarkeit
4 Ausführungen
Bestellcode | Preis | Schnittstelle | Analoge Eingänge | Ausgangsstrom max. | Ausgänge, Anzahl | Eingänge, Anzahl | Gehäusematerial | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNI005MBNI IOL-771-000-K027 |
128.4 EUR | IO-Link 1.1 | 16 | 16 | PA | |||
BNI005NBNI IOL-772-000-K027 |
114.1 EUR | IO-Link 1.1 | 8 | 8 | PA | |||
BNI00CABNI IOL-771-002-K027-003 |
145.1 EUR | IO-Link 1.1 | 16 | 16 | PA | |||
BNI00CCBNI IOL-772-002-K027-003 |
132.9 EUR | IO-Link 1.1 | 8 | 8 | PA |
Spalten bearbeiten
Bitte wählen Sie, welche Spalten angezeigt werden sollen.