USB3 Vision Kameras

Industriekameras

Verfügbar in:

7 Ausführungen

Unsere USB3 Vision Kameras warten mit hohen Auflösungen und Bildraten sowie kamerabasierten Smart Features auf, die Ihr Host-System erheblich entlasten. Das modulare Design bietet eine Vielzahl an Auswahl- und Ausstattungsmöglichkeiten wie beispielsweise Objektivanschlüsse von S-Mount bis M42 oder Varianten mit einem erweitertem Temperaturbereich. Damit eignen Sie sich für verschiedenste industrielle Anwendungen wie beispielsweise in der Medizintechnik oder Mikroskopie.  

Eigenschaften und Vorteile:

  • universelle USB3 Kameraserien mit bis zu 5 Gigabit Übertragungsrate
  • exzellente Bildqualität durch hochwertige Sensoren bis 31,5 MPixel
  • Onboard Smart Features zur CPU-Entlastung
  • interner Bildspeicher zur verlustfreien Bildübertragung
  • diverse I/O-Optionen zur einfachen Prozessintegration
  • einfache Integration dank Software Development Kit

7 Ausführungen

Bestellcode Preis Schutzart Schnittstelle Digitale Eingänge Digitale Ausgänge Gehäusematerial Datenspeicher Zulassung/Konformität
Aktionen

BVS CA-SF1 - Standard

BVS CA-SF1 - Standard
IP30 USB 2.0 / 3.0 2x PNP galvanisch getrennt 4x PNP galvanisch getrennt Aluminium, pulverbeschichtet, lackiert 256 MB CE, UKCA, WEEE, cULus

BVS CA-SF1 - Board level

BVS CA-SF1 - Board level
USB 2.0 / 3.0 2x PNP galvanisch getrennt 4x PNP galvanisch getrennt Aluminium, pulverbeschichtet, lackiert 256 MB CE, UKCA, WEEE

BVS CA-SF2 - Standard

BVS CA-SF2 - Standard
IP30 USB 2.0 / 3.0 2x PNP galvanisch getrennt 4x PNP galvanisch getrennt Aluminium, pulverbeschichtet, lackiert 256 MB CE, UKCA, WEEE, cULus

BVS CA-SF2 - Board level

BVS CA-SF2 - Board level
USB 2.0 / 3.0 Aluminium, pulverbeschichtet, lackiert 256 MB CE, UKCA, WEEE

BVS CA-SF3 - Board level

BVS CA-SF3 - Board level
USB 2.0 / 3.0 4x PNP nicht isoliert 4x PNP nicht isoliert -, - 256 MB CE, UKCA, WEEE

BVS CA-SF4 - Standard

BVS CA-SF4 - Standard
IP30 USB 2.0 / 3.0 2x PNP galvanisch getrennt 4x PNP galvanisch getrennt Aluminium, pulverbeschichtet, lackiert 256 MB CE, UKCA, WEEE, cULus

BVS CA-SF5 - Board level

BVS CA-SF5 - Board level
USB 2.0 / 3.0 4x PNP nicht isoliert 4x PNP nicht isoliert -, - 256 MB CE, UKCA, WEEE