IO-Link Wireless

Intelligent, kommunikativ, kabellos

IO-Link Wireless

Unser Wireless-System besteht aus Master, Hub und Bridge. Bei IO-Link Wireless handelt es sich um einen neuen Funkstandard, der die hohen Ansprüche der Fabrikautomation erfüllt. Der Wireless-Master empfängt seine Daten dabei nicht wie üblich per Kabel, sondern erhält die Sensordaten über eine Bridge oder einen Hub per Funk. Das bringt entscheidende Vorteile gegenüber einem kabelgebundenen System mit sich – darunter die einfachere Planung und Installation, mehr Flexibilität bei Design und Mobilität und die ausbleibende Abnutzung von Steckern oder Kabeln. Außerdem wird eine Umrüstung bestehender Systeme erleichtert.

Kurz gesagt: Die kabellose IO-Link Variante erlaubt eine noch flexiblere und nachhaltigere Integration von Sensoren/Aktoren – mit der bewährten Zuverlässigkeit und Leistung des kabelgebundenen IO-Link.

IO-Link Wireless Netzwerk-Module

  • schnelle Integration und einfache Konfiguration über integrierten Webserver
  • Frequenzbereich 2.4 – 2.483 GHz weltweit lizenzfrei nutzbar
  • Reichweite 10-20m in industrieller Umgebung
  • schnell und zuverlässig (Latenz 5ms, Fehlerrate 10-9)
  • problemlos skalier- und erweiterbar durch Einbindung bis zu 40 weiterer IO-Link Geräte

IO-Link Wireless Devices

  • IO-Link Wireless Sensor-/ Aktorhub verbindet bis zu 8 digitale IOs mit dem IO-Link Wireless System
  • IO-Link Wireless Bridge macht Standard IO-Link Devices IO-Link Wireless fähig
  • schnell und zuverlässig (Latenz 5ms, Fehlerrate 10-9)
  • Schutzart IP65/IP67
  • einfacher Anschluss an das IO-Link Wireless System