BVS Cockpit

Inbetriebnahme und Konfiguration

Verfügbar in:

1 Ausführungen

Durch die durchdachte Benutzeroberfläche BVS-Cockpit lassen sich SmartCameras und Industrial Cameras leicht und intuitiv einrichten und bedienen. So werden Ihnen auf der Benutzeroberfläche alle wichtigen Funktionen angezeigt. Bei allen Tools sehen Sie nur die zur Einstellung wichtigen Parameter, sodass Sie komfortabel sowohl unsere SmartCamera als auch unsere Industrial Camera an Ihre Anforderungen anpassen können. Durch die Kombinationsmöglichkeit mit unterschiedlicher Hardware ist der Lösungsumfang gut skalierbar.

Unsere übersichtliche Benutzeroberfläche BVS-Cockpit steht Ihnen auch zur Installation und Nutzung auf Windows-basierten Endgeräten zur Verfügung. Dadurch können Sie mit ihrem eigenen Rechner die angeschlossenen Industriekameras konfigurieren und bedienen.

  • Anwendung: für bis zu 8 Industriekameras

  • Systemvoraussetzungen: Prozessor mit 2 GHz Dual Core und 2 GB Arbeitsspeicher

  • unterstützte Webbrowser: Mozilla Firefox (Version 24), Google Chrome (Version 32.0), Windows Internet Explorer (Version 10)

  • unterstützte Betriebssysteme: Windows 7 (64 bit) oder höher

Bereits installierte Systeme für bis zu 4 Kameras können durch eine Lizenzerweiterung auf bis zu 8 Kameras aufgestockt werden.

1 Ausführungen

Bestellcode Preis Bestellcode Kurzbeschreibung Lieferumfang
Aktionen

BAI BVA - Balluff Vision Acquire

BAI BVA - Balluff Vision Acquire
Lizenz zur Verwendung des Impact Acquire SDKs mit GigE Vision und USB3 Vision Kameras von Drittanbietern.