LF-Datenträger (125 kHz)
LF (125 kHz)
Verfügbar in:
17 Ausführungen
LF-Datenträger begleiten die Werkstücke durch den gesamten Fertigungsprozess. Wenn Sie zur Realisierung Ihrer Anwendung eine große Anzahl an Tags benötigen, sind Datenträger von Balluff (RFID BIS L) eine kostengünstige und zuverlässige Wahl. Manche von ihnen besitzen eine Read-only-Funktionalität, die eine Manipulation ausschließen und hohe Datensicherheit gewährleisten.
Die Besonderheiten
- runde Datenträger in verschiedenen Größen: Ø 12,4 mm, Ø 20 mm, Ø 30 mm, Ø 50 mm
- chemisch beständiger Glasdatenträger in 13 × 3 mm
- Datenträger nur lesbar (3 oder 5 Byte) oder schreib-/lesbar mit 192 Byte
- Montagemöglichkeiten: Kleben oder Schrauben
- zwei Varianten der Read-only-Datenträger verfügbar: mit einer festen 5 Byte großen einmaligen "Unique ID" oder mit Programmierung von 3 Byte individuellen Daten nach Kundenvorgabe
Verfügbarkeit
17 Ausführungen
Bestellcode | Preis | Abmessung | UID Seriennummer, nur lesbar | Speichertyp | Kommunikation | Nutzerdaten, lesen/schreiben | Umgebungstemperatur | Lagertemperatur | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS003TBIS L-201-03/L |
5.79 EUR | Ø 30 x 1.6 mm | 5 Byte | PROM | Nur Lesbar | -40...85 °C | -40...95 °C | ||
BIS0033BIS L-100-01/L |
9.61 EUR | Ø 20 x 1.6 mm | 4 Byte | EEPROM | Schreib-/Lesbar | 192 Byte | -25...85 °C | -40...95 °C | |
BIS0034BIS L-100-05/L |
9.61 EUR | Ø 20 x 1.6 mm | 4 Byte | EEPROM | Schreib-/Lesbar | 192 Byte | -25...85 °C | -40...95 °C | |
BIS0036BIS L-101-01/L |
10.16 EUR | Ø 30 x 1.6 mm | 4 Byte | EEPROM | Schreib-/Lesbar | 192 Byte | -25...85 °C | -40...95 °C | |
BIS0037BIS L-101-05/L |
10.16 EUR | Ø 30 x 1.6 mm | 4 Byte | EEPROM | Schreib-/Lesbar | 192 Byte | -25...85 °C | -40...95 °C | |
BIS0039BIS L-102-01/L |
10.92 EUR | Ø 50 x 1.6 mm | 4 Byte | EEPROM | Schreib-/Lesbar | 192 Byte | -25...85 °C | -40...95 °C | |
BIS003ABIS L-102-05/L |
10.92 EUR | Ø 50 x 1.6 mm | 4 Byte | EEPROM | Schreib-/Lesbar | 192 Byte | -25...85 °C | -40...95 °C | |
BIS003EBIS L-103-05/L |
10.16 EUR | Ø 12.4 x 2 mm | 4 Byte | EEPROM | Schreib-/Lesbar | 192 Byte | -25...85 °C | ||
BIS003NBIS L-150-05/A |
10.92 EUR | Ø 3.15 x 13.3 mm | 4 Byte | EEPROM | Schreib-/Lesbar | 192 Byte | -40...85 °C | ||
BIS003RBIS L-200-03/L |
5.24 EUR | Ø 20 x 1.6 mm | 5 Byte | PROM | Nur Lesbar | -40...85 °C | -40...95 °C |
Spalten bearbeiten
Bitte wählen Sie, welche Spalten angezeigt werden sollen.