Kontakt-Temperatursensor

Temperatursensoren

Verfügbar in:

3 Baureihen

Mit den Kontakt-Temperatursensoren lassen sich Prozesstemperaturen schaltend und/oder kontinuierlich erfassen. Beispielsweise in Werkzeugmaschinen, mobilen Arbeitsmaschinen, in Pumpen und Kompressoren oder für die Hydraulik und Pneumatik.

Unterschiedliche Anforderungen in verschiedensten Einsatzgebieten können Sie durch Varianten mit und ohne Anzeige lösen. Durch das robuste Gehäuse mit der Schutzklasse IP67 eignen sich die Temperatursensoren auch für raue Industrieumgebungen.

Unsere Kontakt-Temperatursensoren bestehen aus einem Schutzrohr mit festem Prozessanschluss und werden direkt in den Prozess eingeschraubt.

Die Besonderheiten

  • Version mit drehbarer, gut lesbarer Anzeige: flexible Installation und Bedienkomfort
  • Versionen ohne Anzeige: kompakte Bauform und hohe Vibrationsbeständigkeit
  • Schnittstellen: Analogsignale und Schaltpunkte
  • robuster M12-Stecker für einfache Integration
  • UL- und CE-Zulassung

3 Baureihen

Baureihe Prozessanschluss Einbaulänge ab Anlagefläche Prozessanschluss-Material Schnittstelle Gehäusematerial primär Messbereich Druckfestigkeit max.
Aktionen

BFT S

Standardausführung
NPT 1/4" außen, G 1/2" außen, G 1/4" außen 25 mm, 50 mm Edelstahl (1.4305) Analog, Widerstand -50...150 °C 50 bar

BFT D

Mit drehbarer, gut lesbarer Anzeige für flexible Installation und hohem Bedienkomfort
G 1/2" außen, NPT 1/2" außen 100 mm, 25 mm, 50 mm Edelstahl (1.4571) Analog, Spannung, Analog, Strom, PNP PC/ABS -20...80 °C 150 bar

BFT T

Temperaturtransmitter mit analogen Ausgangssignalen 4…20 mA (hohe EMV-Störfestigkeit)
NPT 1/4" außen, G 1/4" außen 100 mm, 25 mm, 50 mm Edelstahl (1.4571) Analog, Strom Edelstahl (1.4571) -30...150 °C 270 bar