Rohkabel

Bewährte Qualität und beste Industrietauglichkeit

Verfügbar in:

52 Ausführungen

Balluff bietet Ihnen Rohkabel in der bewährten Qualität unserer konfektionierten Leitungen. Das Rohkabel-Portfolio umfasst verschiedene Materialien mit unterschiedlichen Querschnitten.

So finden Sie garantiert die richtige Leitung für Ihre Applikation und erhalten in jedem Fall eine robuste und industrietaugliche Lösung. Außerdem profitieren Sie bei jedem unserer Kabel von erhöhter Flexibilität durch die frei anpassbare Leitungslänge.

Die wichtigsten Vorteile

  • bewährte Qualität unserer konfektionierten Leitungen
  • verschiedene Materialien und Querschnitte verfügbar
  • robust und industrietauglich
  • Leitungslänge frei anpassbar

Verfügbarkeit

52 Ausführungen

Bestellcode Preis Kabel Anzahl der Leiter Leiterquerschnitt Kabeltemperatur, feste Verlegung Kabeltemperatur, flexible Verlegung
Aktionen

BCC0E43

BCC 0000-0000-00-000-PX0434-50X
1231.65 EUR PUR schwarz, 500 m, schleppkettentauglich 4 0.34 mm² -50...90 °C -25...90 °C

BCC0AC9

BCC 0000-0000-00-000-PX0534-10X
253.37 EUR PUR schwarz, 100 m, schleppkettentauglich 5 0.34 mm² -50...90 °C -25...90 °C

BCC0AC6

BCC 0000-0000-00-000-PS54N2-10X
516.11 EUR PUR geschirmt grün, 100 m, schleppkettentauglich 4 22 AWG -20...80 °C -20...50 °C

BCC0AC7

BCC 0000-0000-00-000-PX0334-10X
168.91 EUR PUR schwarz, 100 m, schleppkettentauglich 3 0.34 mm² -50...90 °C -25...90 °C

BCC0ACA

BCC 0000-0000-00-000-PS72N1-10X
546.13 EUR PUR geschirmt violett, 100 m, schleppkettentauglich 2 24 AWG -40...70 °C -20...60 °C

BCC0ACH

BCC 0000-0000-00-000-PX05A5-10X
1266.84 EUR PUR schwarz, 100 m, schleppkettentauglich 5 1.5 mm² -50...80 °C -25...80 °C

BCC0C14

BCC 0000-0000-00-000-VX8434-10X
115.67 EUR PVC grau, 100 m, schleppkettentauglich 4 0.34 mm² -40...105 °C -5...105 °C

BCC0C15

BCC 0000-0000-00-000-VX8334-10X
99.14 EUR PVC grau, 100 m, schleppkettentauglich 3 0.34 mm² -25...105 °C -5...105 °C

BCC0C1C

BCC 0000-0000-00-000-PW0434-10X
294.26 EUR PUR schweißfunkenbeständig schwarz, 100 m, schleppkettentauglich 4 0.34 mm² -40...80 °C -25...80 °C

BCC0CMN

BCC 0000-0000-00-000-PS0825-10X
423.33 EUR PUR geschirmt schwarz, 100 m, schleppkettentauglich 8 0.25 mm² -40...90 °C -5...90 °C