BVS VisionSensor

Smart Vision

Verfügbar in:

2 Ausführungen

Mit unserem BVS VisionSensor ist die optische Qualitätskontrolle in der automatisierten Produktion so einfach, wie nie zuvor. Durch die integrierten und einfach zu konfigurierenden Bildverarbeitungsfunktionen erfüllt der BVS VisionSensor die steigenden Anforderungen an maximale Qualität und große Flexibilität in modernen Fertigungsanlagen. Für die Anwesenheitskontrolle und die Ermittlung von Objektmerkmalen stehen sowohl vordefinierte Applikationstools als auch generische Funktionen zur Verfügung. Dank zusätzlichem Zugriff auf Condition Monitoring Daten wird die Produktion sicher, effizient und transparent.

Die Besonderheiten

  • zuverlässige Anwesenheitskontrolle und Objektklassifizierung bei einfachster Bedienung
  • positionsinvariante Objekterkennung
  • alternative, moderne Datenschnittstellen: MQTT und REST API
  • durchgängige Kommunikation dank standardisierter Automatisierungs- und IT-Schnittstellen
  • Vision Sensoren sind Teil des SAMS (Smart Automation and Monitoring System) von Balluff
  • Vision Sensoren mit IO-Link-Schnittstelle liefern zusätzliche Condition Monitoring Informationen (Vibration, Temperatur, Feuchtigkeit und Betriebsdauer)

Verfügbarkeit

2 Ausführungen

Bestellcode Preis Bestellcode Lichtsender, Beleuchtung Reichweite Schnittstelle
Aktionen

BVS01ZC

BVS VS-M1280BF1-L3-000
1350 EUR BVS01ZC LED weiß, LED rot 50...600 mm IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)

BVS01ZE

BVS VS-M1280CF1-L3-000
1350 EUR BVS01ZE LED weiß, LED infrarot 50...600 mm IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)