Farbsensoren

Optoelektronische Sensoren

Verfügbar in:

2 Baureihen

Mit den vielseitigen Farbsensoren BFS von Balluff vereinfachen und beschleunigen Sie Ihre automatisierten Prozesse: z. B. beim Erkennen von Farbnuancen auf Textilien, von lackierten Blechen sowie Farbmarkierungen auf Verpackungen oder Etiketten. Egal ob TrueColor oder RGB, unsere Farbsensoren selektieren Schlechtteile aus und sichern auf diese Weise eine gleichbleibend hohe Produktqualität. Dadurch tragen sie zu einem zuverlässigen Produktionsverlauf bei. Die TrueColor-Sensoren von Balluff sehen wie das menschliche Auge – jedoch mit einer besseren Auflösung. Sie unterscheiden bereits geringe Farbnuancen und bewerten so die Qualität der gefertigten Teile. Darüber hinaus prüfen sie mit einer Präzision, die unabhängig von der Tagesform ist. Immer objektiv und absolut unbestechlich.

RGB-Farbsensoren erkennen und unterscheiden verschiedene Farben, indem sie die Intensität der roten, grünen und blauen Lichtkomponenten messen. Dass sie mehrere Farbmessungen pro Sekunde durchführen, ist ein großer Vorteil in Anwendungen, bei denen schnelle Farbänderungen oder verschiedenfarbige aufeinanderfolgende Objekte erfasst werden müssen.

Die Besonderheiten

  • hohe Schaltfrequenz
  • mit oder ohne Display
  • robust und industrietauglich
  • Varianten in kleinem Gehäuse für platzsparenden Einbau
  • je nach Typ hohe Reichweiten bis 400 mm durch starke Weißlichtquellen
  • optional mit IO-Link-Schnittstelle für einfache Parametrierung
  • Unterscheidung von beliebig vielen Objekten
  • sehr hohe Farbauflösung
  • applikationsspezifische Parametrierung

2 Baureihen

Baureihe Schnittstelle Anschluss Baureihe Reichweite max. Lichtart
Aktionen

BFS 26K

Aus Kunststoff (ABS)
PNP Steckverbinder, M12x1-Stecker, 8-polig 26K 32 mm Weißlicht

BFS 33M

Aus Aluminium
IO-Link, PNP/NPN Kabel, 2.00 m, PUR, Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig 33M Weißlicht