Inkrementales Wegmesssystem

Magnetkodierte Sensoren

Verfügbar in:

45 Ausführungen

Unsere inkrementale Wegmesssysteme können für ein breites Anwendungsspektrum und für nahezu jede Messlänge eingesetzt werden. Sie sorgen z. B. in der Energieerzeugung, in der Getränkeindustrie und in vielen anderen Branchen für die präzise Positionierung. Durch standardisierte Digital- und Analogschnittstellen sind diese Sensoren in fast alle Steuerungen integrierbar.

Die Besonderheiten

  • beste Maschinenleistung durch schnelle und präzise Messwertermittlung mit hoher Wiederholgenauigkeit
  • hohe Anlagenverfügbarkeit dank langzeitstabilem Magnetband mit Permagnet®-Technologie
  • robustes Metall- oder Kunststoffgehäuse für lange Lebensdauer

Verfügbarkeit

45 Ausführungen

Bestellcode Preis Referenzsignal Schnittstelle Auflösung Leseabstand
Aktionen

BML05EC

BML-S2C0-Q61G-M624-K0-KA05
272 EUR polperiodisch Digital A/B (RS422) 10 µm 0.01...6.5 mm

BML09U6

BML-S2C0-Q53G-M600-K0-KA05
200.3 EUR ohne Referenzsignal Digital A/B (HTL) 10 µm 0.01...6.5 mm

BML05EE

BML-S2C0-Q53G-M624-K0-KA05
272 EUR polperiodisch Digital A/B (HTL) 10 µm 0.01...6.5 mm

BML05EF

BML-S2C0-Q51G-M624-K0-KA05
272 EUR polperiodisch Digital A/B (RS422) 10 µm 0.01...6.5 mm

BML05ER

BML-S2C0-Q53L-M600-N0-KF05
188.7 EUR ohne Referenzsignal Digital A/B (HTL) 100 µm 0.01...6.5 mm

BML05ET

BML-S2C0-Q51L-M600-N0-KF05
188.7 EUR ohne Referenzsignal Digital A/B (RS422) 100 µm 0.01...6.5 mm

BML05EU

BML-S2C0-Q61L-M600-N0-KF05
188.7 EUR ohne Referenzsignal Digital A/B (RS422) 100 µm 0.01...6.5 mm

BML06C0

BML-S2C0-Q61L-M624-K0-KA05
272 EUR polperiodisch Digital A/B (RS422) 100 µm 0.01...6.5 mm

BML06HJ

BML-S2C0-Q61K-M620-R0-KA15
273.1 EUR polperiodisch Digital A/B (RS422) 50 µm 0.01...6.5 mm

BML06ZC

BML-S2C0-Q53N-M604-K0-KA05
245.4 EUR ohne Referenzsignal Digital A/B (HTL) 500 µm 0.01...6.5 mm