UHF-Datenträger (860...960 MHz)

UHF (860/960 MHz)

Verfügbar in:

26 Ausführungen

Datenträger oder Tags kennzeichnen das zu identifizierende Objekt und statten es mit zusätzlichen Informationen aus, die gelesen, beschrieben und über ein Passwort gesichert werden können. Sie speichern Produkt-, Prozess- und Qualitätsdaten und liefern auf diese Weise verlässliche Informationen über den Produktlebenszyklus.

Unsere modernen UHF-Datenträger entsprechen höchsten industriellen Anforderungen: Sie widerstehen hohen Temperaturen, Feuchtigkeit, chemischen Stoffen und lassen sich selbst in Metallumgebung noch zuverlässig erfassen.

Im Gegensatz zu Barcodes sind RFID-Tags auch ohne optische Sichtverbindung lesbar und somit auch unempfindlich gegenüber Verschmutzung. Die nötige Energie für die passiven Datenträger wird über den Schreib-/Lesekopf induktiv eingekoppelt bzw. der von der Antenne abgestrahlten elektromagnetischen Welle entnommen.

Die Besonderheiten

  • breites Produktportfolio mit unterschiedlichen Ausführungen, Abmessungen und Einsatzmöglichkeiten
  • alle Datenträger besitzen eine eindeutige, nichtveränderbare Ident-Nummer (TID) sowie einen individuell programmierbaren EPC (Electronic Product Code)
  • weltweite Standards ISO 18000-6C bzw. EPC Gen2 Class1
  • frei beschreibbarer zusätzlicher User-Memory-Bereich bis 112 Byte
  • einige Datenträger-Varianten mit zusätzlichem Passwort-Schutz
  • Montagemöglichkeiten: Kleben, Vergießen oder Schrauben
  • Varianten für direkte Montage auf Metall verfügbar
  • sehr kostengünstige selbstklebende "Smart-Label" für Einweg-Anwendungen zum Verbleib auf dem Produkt verfügbar
  • verschiedenste industrielle Anforderungen durch Auswahl geeigneter Datenträger umsetzbar
  • optimale Abstimmung mit den Lesesystemen
  • Realisierung von Massenanwendungen mittels Low-Cost-Tags
  • spezielle silikonfreie Datenträger für die Automobilindustrie
  • Sondertags temperaturfest bis 220 °C
  • kundenspezifische maßgeschneiderte Varianten möglich

Verfügbarkeit

26 Ausführungen

Bestellcode Preis Abmessung EPC Speicher, lesen/schreiben Gehäusematerial
Aktionen

BIS0173

BIS U-109-M2/CAM
3.62 EUR 48 x 12.6 x 51 mm 128 Bit ABS

BIS0174

BIS U-103-M2/CAM
3.45 EUR 25 x 12.85 x 110 mm 128 Bit ABS

BIS0172

BIS U-108-M2/CAM
3.11 EUR 15 x 12.5 x 80 mm 128 Bit ABS

BIS00WC

BIS U-102-05/CA-HT
57.9 EUR 52 x 11.5 x 128 mm 240 Bit PPS

BIS00WF

BIS U-101-04/CA-HT
50.23 EUR 51.5 x 6.4 x 51.5 mm 240 Bit PPS

BIS013P

BIS U-142-06/CA-M8-GY
24.1 EUR Ø 22 x 26 mm 96 Bit Stahl, Datenträger: PA 12-GF30 grau, beschichtet

BIS0164

BIS U-151-M2/CAA
0.27 EUR 54 x 34 mm 128 Bit Papier

BIS0168

BIS U-155-M2/CAA
0.27 EUR 27 x 97 mm 128 Bit Papier

BIS016H

BIS U-159-M2/CAA
2.17 EUR 23 x 1 x 100 mm 496 Bit PET

BIS016M

BIS U-111-M2/CAA
1.2 EUR 54 x 0.84 x 85.7 mm 128 Bit PVC