Hochdruckfeste Ultraschall-Sensoren
Ultraschall-Sensoren
Verfügbar in:
1 Baureihe
Chemisch beständige Ultraschall-Sensoren von Balluff messen Füllstände in Tanks und Behältern berührungslos – sowohl bei Normaldruck als auch bei Überdruck bis zu 6 bar. Durch die Kombination von Schalt- und Analogausgang können Sie sogar die Füllstandsmessung und den Überlaufschutz zeitgleich durchführen. Besonders vorteilhaft: Eine PTFE-Membran und das Edelstahlgehäuse schützen den Sensor in allen Applikationen vor aggressiven Flüssigkeiten.
Die Besonderheiten
- Positionserfassung oder Objekterkennung in festen, pulverförmigen und flüssigen Medien
- kontrollieren Anwesenheit und zählen Objekte berührungslos
- unabhängig von Farbe und Oberflächenbeschaffenheit
- äußerste Präzision dank hoher Auflösung und kleiner Blindzonen
- hochdruckfest
1 Baureihe
Baureihe | Anschluss | Schnittstelle | Reichweite min. | Reichweite max. | Gehäusematerial primär | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
BUS M30 PZylindrische Ausführung mit M30-Gewinde für hochdruckfeste Anwendungen |
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig | Analog, Spannung/Analog, Strom, PNP | 85 mm | 5000 mm | Edelstahl (1.4571) |
Spalten bearbeiten
Bitte wählen Sie, welche Spalten angezeigt werden sollen.