RFID-Handhelds UHF-Zubehör

RFID-Handhelds

Verfügbar in:

2 Ausführungen

Ein Handlesegerät für UHF-Anwendungen (860…960 MHz) setzt sich aus zwei Bausteinen zusammen: Ein Basisgerät kombiniert mit einem UHF-Schreib-/Lesemodul. Wählen Sie zwischen UHF Schreib-/Lesemodulen mit unterschiedlichen Länderzulassungen.

Die Besonderheiten

  • Wählen Sie für ein Handlesegerät für UHF-Anwendungen (860…960 MHz) ein Basisgerät kombiniert mit einem UHF Schreib-/Lesemodul
  • Komponenten entsprechen den globalen Standards ISO 18000-6C sowie EPC Gen2 Class1
  • Varianten für Frequenzbereiche EU (865 - 868 MHz) und US (902 - 928 MHz)

2 Ausführungen

Bestellcode Preis Bestellcode Abmessung Funkzulassung Standards Umgebungstemperatur
Aktionen

BIS01FY

BIS U-830-4-011-H-0
995 EUR BIS01FY 85 x 27 x 52 mm Europa EPCglobal™ Class 1, Gen 2, ISO 18000-63, DRM (Dense Reader Mode) Unterstützung -20...50 °C, Betauung des Geräts ist zu vermeiden.

BIS01FZ

BIS U-830-4-011-H-1
995 EUR BIS01FZ 85 x 27 x 52 mm Kanada, USA EPCglobal™ Class 1, Gen 2, ISO 18000-63, DRM (Dense Reader Mode) Unterstützung -20...50 °C, Betauung des Geräts ist zu vermeiden.