Netzwerk-Module für EtherCAT

Netzwerk-Module

Verfügbar in:

2 Ausführungen

Herausragende Performance, niedrige Kosten, flexible Topologie und einfache Handhabung – das sind die Vorzüge der Industrial-Ethernet-Technologie EtherCAT. Sie bietet volle Flexibilität: von der freien Topologiewahl über die Möglichkeit, Geräte und Segmente im laufenden Betrieb an- und abzukoppeln bis zur Leitungsredundanz der Ringtopologie.

EtherCAT ist sowohl für zentrale als auch für dezentrale Architekturen geeignet und unterstützt Master-/Slave-, Master-/Master- und Slave-/Slave-Kommunikation. Außerdem kann sie unterlagerte Feldbusse einbinden.

Unter Nutzung der vorhandenen Infrastruktur ist auch die Fabrikebene mit dem EtherCAT Automation Protocol optimal abgedeckt. Am besten mit unseren Netzwerk-Modulen.

Die Besonderheiten

  • Unterstützung von bis zu 65 535 Teilnehmern in bis zu jeweils 100 m Entfernung
  • internationaler Standard seit 2007

Verfügbarkeit

2 Ausführungen

Bestellcode Preis Digitale Eingänge Digitale Ausgänge Port-Class Zusatzschnittstellen
Aktionen

BNI0077

BNI ECT-508-105-Z015
636.9 EUR 16x PNP, Typ2 16x PNP Type A 8x IO-Link

BNI00HA

BNI ECT-508-005-Z015
636.9 EUR 16x PNP, Typ3 16x PNP Type A 8x IO-Link