Induktive Koppler zur Spannungsversorgung

Induktive Koppler

Verfügbar in:

2 Ausführungen

Schnelle Formatwechsel sorgen für hohe Produktivität. Allerdings werden sie durch Steckkontakte oft erheblich erschwert, beispielsweise beim Greiferwechsel am Roboter.

Unsere induktiven Koppler zur Spannungsversorgung übertragen Energie berührungslos über einen Luftspalt. Mechanische Steckkontakte sind damit überflüssig. Die Vorteile: Verschleißfreiheit, prompte Werkzeugwechsel und große Flexibilität.

Die Besonderheiten

  • verschleißfrei – berührungslose Energieübertragung über einen Luftspalt
  • prompte Werkzeugwechsel
  • große Flexibilität

Verfügbarkeit

2 Ausführungen

Bestellcode Preis Bestellcode Komponente Bauform Anschluss Funktion Ausgangsnennstrom Bestellcode
Aktionen

BIC0007

BIC 1P0-P2A50-M30MI3-SM4A4A
275 EUR BIC0007 Base M30x1.5 Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig Power Only BIC0007

BIC0008

BIC 2P0-P2A50-M30MI3-SM4A5A
260 EUR BIC0008 Remote M30x1.5 Steckverbinder, M12x1-Buchse, 5-polig Power Only 500 mA BIC0008