HF-Datenträger (13,56 MHz)

HF (13.56 MHz)

Verfügbar in:

109 Ausführungen

Datenträger begleiten die Werkstücke durch den gesamten Fertigungsprozess. Dabei sind sie teils extremen Bedingungen durch hohe Temperaturen, Metallumgebung und Umwelteinflüsse ausgesetzt. Unsere HF-Datenträger halten den hohen Anforderungen solcher Umgebungen stand. Im breiten Balluff Portfolio finden Sie immer das passende Produkt für unterschiedlichste Gegebenheiten.

Die Besonderheiten

  • passive Datenträger: Daten und nötige Energie werden vom Schreib-/Lesekopf induktiv eingekoppelt
  • alle Datenträger verfügen über eine eindeutige Ident-Nummer (Unique ID), die nur les- und nicht veränderbar ist
  • durch ISO-15693-Konformität weltweit einsetzbar
  • EEPROM-Datenträger bis 992 Byte Speicher
  • FRAM-Datenträger mit bis zu 128 kByte für fast unbegrenzte Schreibzyklen
  • Montage durch Kleben oder Schrauben
  • hohe Schutzarten bis IP68/69K
  • verschiedenste Eigenschaften wie Montage auf Metall, Hochtemperatur etc.
  • für zeitkritische Applikationen: Balluff High-Speed-Datenträger bis zu achtmal schneller als ISO 15693
  • spezielle Eck-Datenträger für Transfersysteme, die von zwei Seiten schreib-/lesbar sind
  • Datenträger in kleinen Abmessungen erhältlich
  • Datenschrauben einfach am Objekt zu befestigen und schnell wieder ablösbar

Verfügbarkeit

109 Ausführungen

Bestellcode Preis Gehäusematerial Abmessung UID Seriennummer, nur lesbar Speichertyp Nutzerdaten, lesen/schreiben Umgebungstemperatur Lagertemperatur
Aktionen

BIS0042

BIS M-105-02/A
34.86 EUR Epoxidharz-Glasfaser, GF Ø 11.98 x 6 mm 8 Byte FRAM 2000 Byte -25...70 °C -25...85 °C

BIS004F

BIS M-150-02/A
23.74 EUR PPS, GF40, mit EP Verguss 22 x 6.5 x 40 mm 8 Byte FRAM 2000 Byte -25...70 °C

BIS00Y9

BIS M-133-02/A
28.73 EUR PA, schwarz Ø 30 x 9.7 mm 8 Byte FRAM 2000 Byte -40...85 °C -40...130 °C

BIS00YL

BIS M-130-03/L
5.69 EUR ABS, schwarz Ø 7.9 x 4.9 mm 8 Byte EEPROM 112 Byte -20...85 °C -40...85 °C

BIS0045

BIS M-111-02/L
10.77 EUR PA 6 Ø 30 x 2.8 mm 8 Byte FRAM 2000 Byte -25...85 °C -25...85 °C

BIS00YF

BIS M-132-03/L
6.3 EUR ABS, schwarz Ø 24.9 x 4.8 mm 8 Byte EEPROM 112 Byte -20...85 °C -40...85 °C

BIS004H

BIS M-151-02/A
23.74 EUR PPS, GF40, mit EP Verguss 22 x 6.5 x 40 mm 8 Byte FRAM 2000 Byte -25...70 °C

BIS003Y

BIS M-101-01/L
9.24 EUR Epoxidharz-Glasfaser, GF Ø 30 x 1 mm 4 Byte EEPROM 752 Byte -25...70 °C -25...85 °C

BIS003Z

BIS M-102-01/L
9.56 EUR Epoxidharz-Glasfaser, GF Ø 50 x 1 mm 4 Byte FRAM 752 Byte -25...70 °C -25...85 °C

BIS0040

BIS M-105-01/A
30.77 EUR Epoxidharz-Glasfaser, GF Ø 11.98 x 6 mm 4 Byte EEPROM 752 Byte -25...70 °C -25...85 °C