Einweglichtschranken

Optoelektronische Sensoren

Verfügbar in:

15 Baureihen

Einweglichtschranken von Balluff dienen der sicheren Objekterkennung, unabhängig von Oberfläche, Farbe, Material – und sogar bei starkem Glanz. Sie bestehen aus getrennten Sender- und Empfängereinheiten, die aufeinander ausgerichtet werden. Unterbricht ein Objekt den Lichtstrahl, bewirkt dies eine Änderung des Ausgangssignals im Empfänger. Absolut zuverlässig.

Die Besonderheiten

  • dank hervorragender Wiederholgenauigkeit optimal bei Positionieraufgaben
  • äußerst verschmutzungsresistent und mit großer Funktionsreserve
  • ideal für große Reichweiten geeignet
  • Sender und Empfänger in separaten Gehäusen

15 Baureihen

Baureihe Bauform Reichweite max. Schaltfunktion Schnittstelle Lichtart Anschlussart Anschluss, Bauform Kabelmantelmaterial
Aktionen

BOS 21M T

Kubische Einweglichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten
quaderförmig 60000 mm Schließer (NO) IO-Link, PNP Rotlicht Steckverbinder M12x1

BOS 23K T

Kubische Einweglichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten für Washdown
quaderförmig 30000 mm Schließer (NO), Schließer/Öffner (NO/NC) IO-Link, PNP/NPN, PNP Rotlicht Steckverbinder M12x1

BOS 50K T

Kubische Einweglichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten bis 60 m Reichweite
quaderförmig 60000 mm Schließer (NO) PNP Rotlicht Steckverbinder M12x1

BOS 5K T

Günstige und kleine Einstiegsvariante unserer kubischen Einweglichtschranken
quaderförmig 30000 mm Schließer/Öffner (NO/NC) NPN, PNP Rotlicht Kabel, Steckverbinder M8x1 PVC

BOS 64K T

Kubische Einweglichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten und Relais
quaderförmig 50000 mm Schließer/Öffner (NO/NC) Relais Infrarot Schraubklemmen

BOS 6K T

Kubische Einweglichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten bis 18 m Reichweite
quaderförmig 18000 mm Schließer/Öffner (NO/NC) PNP/NPN/IO-Link, PNP/NPN, PNP Rotlicht Kabel, Steckverbinder M8x1 PVC, TPU

BOS Q08M T

Quadratische Einweglichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten
quaderförmig 3000 mm Öffner (NC), Schließer (NO) NPN, PNP Rotlicht Kabel, Kabel mit Steckverbinder, Steckverbinder M8x1 PUR

BOS R01E T

Hochkant-Einweglichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten für Washdown
quaderförmig 2200 mm Öffner (NC), Schließer (NO) NPN, PNP Rotlicht Kabel, Kabel mit Steckverbinder M8x1 PUR

BOS R020K T

Hochkant-Einweglichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten bis 3 m Reichweite
quaderförmig 2000 mm Öffner (NC), Schließer (NO) NPN, PNP Rotlicht Kabel, Kabel mit Steckverbinder M8x1 PVC

BOS R254 T

Hochkant-Einweglichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten für Washdown
quaderförmig 70000 mm Schließer/Öffner (NO/NC) IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/Gegentakt, Pin 4: Gegentakt, Analog, Strom Rotlicht Steckverbinder M12x1

BOS R81K T

Hochkant-Einweglichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten zur Lochmontage
quaderförmig 20000 mm Schließer (NO), Schließer/Öffner (NO/NC) IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/Gegentakt, Pin 4: Gegentakt, Analog, Strom, NPN, PNP Infrarot, Rotlicht Kabel, Kabel mit Steckverbinder, Steckverbinder M12x1 PVC

BOS R090K T

Hochkant-Einweglichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten bis 20 m Reichweite
quaderförmig 20000 mm Schließer/Öffner (NO/NC) NPN, PNP Rotlicht Kabel, Steckverbinder M8x1 PVC

BOS M12 T

Zylindrische Einweglichtschranken mit M12-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten
Ø 12 mm 30000 mm Öffner (NC), Schließer (NO) PNP Rotlicht Kabel, Steckverbinder M12x1 PVC

BOS M18 T

Zylindrische Einweglichtschranken mit M18-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten
Ø 18 mm 100000 mm Öffner (NC), Schließer (NO), Schließer/Öffner (NO/NC) IO-Link, Thyristor + Diodenbrücke, NPN, PNP Infrarot, Rotlicht Kabel, Steckverbinder M12x1 PVC

BOS M8 T

Zylindrische Einweglichtschranken mit M8-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten
Ø 8 mm 3000 mm Öffner (NC), Schließer (NO) NPN, PNP Rotlicht Kabel, Steckverbinder M8x1 PUR