- Condition Monitoring Sensoren mit Multifunktion
- Drehgeber
- Drucksensoren
- Durchflusssensoren
- Induktive Sensoren
- Kapazitive Sensoren
- Magnetfeld-Sensoren
- Magnetkodierte Sensoren
- Magnetostriktive Sensoren
- Neigungssensoren
- Optoelektronische Sensoren
- Positionsanzeigen
- Temperatursensoren
- Ultraschall-Sensoren
- Induktive Einzelpositionsschalter
- Induktive Reihenpositionsschalter
- Mechanische Einzelpositionsschalter
- Mechanische Einzelpositionsschalter für erhöhten Temperaturbereich
- Mechanische Einzelpositionsschalter mit Sicherheitsschaltstellen
- Mechanische Einzelpositionsschalter mit Zwangstrennung
- Mechanische Reihenpositionsschalter für erhöhten Temperaturbereich
- Mechanische Reihenpositionsschalter mit Sicherheitsschaltstellen
- Mechanische Reihenpositionsschalter mit Wechselleiste
- Mechanische Reihenpositionsschalter mit Zwangstrennung
Mechanische Reihenpositionsschalter
Nockenschalter
Verfügbar in:
489 Ausführungen
Bei mechanischen Reihenpositionsschaltern ohne Zwangstrennung führt ein teleskopierender Stößel den Schaltvorgang aus. Mit seiner Hilfe wird ein mechanisches Schaltelement in einer separaten, dichten Kammer geschaltet. Entscheidend im Einzelfall ist die optimale Wahl der Stößelform in Kombination mit unseren Nocken. Diese garantiert Ihnen eine lange Lebensdauer Ihrer Applikation.
Die Besonderheiten
- lange Lebensdauer
- robustes Gehäuse für extreme Anwendungen
- IO-Link-fähig
- sechs Baureihen
- je nach Baureihe bis zu 16 Schnittstellen
- Funktionsanzeige optional
- Zweikammersystem in Schutzart IP67: verschleißfreie Membran mit hermetischer Trennung von Stößelmechanismus und Schalterinnenraum
- wartungsfreie, selbstschmierende Stößelführung mit Gleitlagerbuchse
Verfügbarkeit
489 Ausführungen
Bestellcode | Preis | Schaltstellen, Anzahl | Stößelform | Ausführung | Anschlussart | Schaltstellenabstand | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BSE0005BSE 30.0-RK |
26.78 EUR | Schraubklemme | |||||
BNS01R5BNS 819-B02-R08-40-11 |
138.39 EUR | 2 | 1-2. Schaltstelle: Rolle | Sprungkontakt | Schraubklemme | 8 mm | |
BNS026RBNS 819-B02-D12-61-12-10 |
165.17 EUR | 2 | 1-2. Schaltstelle: Dach | Sprungkontakt | Schraubklemme | 12 mm | |
BNS0292BNS 819-B03-L12-61-12-10 |
272.16 EUR | 3 | 1-3. Schaltstelle: Wälzlager | Sprungkontakt | Schraubklemme | 12 mm | |
BNS01U1BNS 819-B03-R08-40-10 |
194.25 EUR | 3 | 1-3. Schaltstelle: Rolle | Sprungkontakt | Lötanschluss | 8 mm | |
BNS02ALBNS 819-B04-R16-61-16-10 |
309.33 EUR | 4 | 1-4. Schaltstelle: Rolle | Sprungkontakt | Schraubklemme | 16 mm | |
BNS00A1BNS 819-D02-D12-100-10 |
162.86 EUR | 2 | 1-2. Schaltstelle: Dach | Sprungkontakt | Schraubklemme | 12 mm | |
BNS00ACBNS 819-D02-D16-100-10 |
162.86 EUR | 2 | 1-2. Schaltstelle: Dach | Sprungkontakt | Schraubklemme | 16 mm | |
BNS00C3BNS 819-D02-L12-100-10 |
187.32 EUR | 2 | 1-2. Schaltstelle: Wälzlager | Sprungkontakt | Schraubklemme | 12 mm | |
BNS00C9BNS 819-D02-R12-100-10 |
167.48 EUR | 2 | 1-2. Schaltstelle: Rolle | Sprungkontakt | Schraubklemme | 12 mm |
Spalten bearbeiten
Bitte wählen Sie, welche Spalten angezeigt werden sollen.