USB3 Vision Board Level Kameras

Embedded Vision

Verfügbar in:

4 Ausführungen

Unsere Board Level Kameras bieten nicht nur hohe Auflösungen und Bildraten, sondern sind auch mit kamerabasierten Smart Features ausgestattet, die Ihr Host-System erheblich entlasten. Das Design bietet eine Vielzahl an Auswahlmöglichkeiten, wie beispielsweise Single- oder Dual-Board Varianten für die optimale Integration in Ihre Embedded Lösung. 

Eigenschaften und Vorteile:

  • universelle USB3 Vision Schnittstelle mit bis zu 5 Gigabit Übertragungsrate​
  • kompakte Board-Level-Varianten passend für limitierte Einbauräume​
  • exzellente Bildqualität durch hochwertige Sensoren bis 31,5 MPixel ​
  • integrierte Smart Features zum Beschleunigen der Datenvorverarbeitung​​
  • einfache Integration dank Software Development Kit

4 Ausführungen