USB3 Vision Kameras

Typenschlüssel:

BVS CA-SF5 - Board level

Bisherige Matrix Vision Bezeichnung :

mvBlueFOX3-5M

Kontaktanfrage

Ausführung
USB3 Vision Industriekamera
Schnittstelle
USB 2.0 / 3.0
Digitale Eingänge
4x PNP nicht isoliert
Digitale Ausgänge
4x PNP nicht isoliert
Objektivanschluss
Several options
Bildformate
Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16, RGB, YUV *
Gehäusematerial
-, -
Abmessung
37 x 37 x 10.7 mm
Betriebsspannung Ub
4.45...5.25 VDC
Umgebungstemperatur
0...45 °C
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Technische Dokumentation

S-mount lenses

C-mount lenses

Electrical accessories

Verbindungsleitungen

Anschlussleitungen

Halterungen für Vision-Sensoren, SmartCameras und Beleuchtungen