- Condition Monitoring Sensoren mit Multifunktion
- Drehgeber
- Drucksensoren
- Durchflusssensoren
- Induktive Sensoren
- Kapazitive Sensoren
- Magnetfeld-Sensoren
- Magnetkodierte Sensoren
- Magnetostriktive Sensoren
- Neigungssensoren
- Optoelektronische Sensoren
- Positionsanzeigen
- Temperatursensoren
- Ultraschall-Sensoren
- Induktive Einzelpositionsschalter
- Induktive Reihenpositionsschalter
- Mechanische Einzelpositionsschalter für erhöhten Temperaturbereich
- Mechanische Einzelpositionsschalter mit Sicherheitsschaltstellen
- Mechanische Einzelpositionsschalter mit Zwangstrennung
- Mechanische Reihenpositionsschalter
- Mechanische Reihenpositionsschalter für erhöhten Temperaturbereich
- Mechanische Reihenpositionsschalter mit Sicherheitsschaltstellen
- Mechanische Reihenpositionsschalter mit Wechselleiste
- Mechanische Reihenpositionsschalter mit Zwangstrennung
Mechanische Einzelpositionsschalter
Nockenschalter
Verfügbar in:
62 Ausführungen
Bei mechanischen Einzelpositionsschaltern ohne Zwangstrennung führt ein teleskopierender Stößel den Schaltvorgang aus. Mit seiner Hilfe wird ein mechanisches Schaltelement in einer separaten, dichten Kammer geschaltet. Entscheidend im Einzelfall ist die optimale Wahl der Stößelform in Kombination mit unseren Nocken. Diese garantiert Ihnen eine lange Lebensdauer Ihrer Applikation.
Die Besonderheiten
- lange Lebensdauer
- robustes Gehäuse für extreme Anwendungen
- drei Baureihen
- optional: Funktionsanzeige
- Zweikammersystem in Schutzart IP67: verschleißfreie Membran mit hermetischer Trennung von Stößelmechanismus und Schalterinnenraum
- wartungsfreie, selbstschmierende Stößelführung mit Gleitlagerbuchse
Verfügbarkeit
62 Ausführungen
Bestellcode | Preis | Schaltstellen, Anzahl | Stößelform | Ausführung | Anschlussart | Schaltstellenabstand | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS – EGT 819 (Standard) - KonfigurierbarBNS – EGT 819 (Standard) - Konfigurierbar |
Sprungkontakt |
e = 10, 12, 15: Lötanschluss e = 11, 13, 101: Schraubanschluss |
|||||
BSE0005BSE 30.0-RK |
26.78 EUR | Schraubklemme | |||||
BNS0003BNS 819-FD-60-101 |
57.5 EUR | 1 | 1. Schaltstelle: Dach | Sprungkontakt | Schraubklemme | ||
BNS0004BNS 819-FD-60-101-FD |
93 EUR | 1 | 1. Schaltstelle: Dach | Sprungkontakt | Schraubklemme | ||
BNS000ABNS 819-FL-60-101 |
71.5 EUR | 1 | 1. Schaltstelle: Wälzlager | Sprungkontakt | Schraubklemme | ||
BNS000CBNS 819-FD-60-101-FD-S4R |
189 EUR | 1 | 1. Schaltstelle: Dach | Sprungkontakt | Steckverbinder | ||
BNS0012BNS 819-FL-60-101-S80R |
168.5 EUR | 1 | 1. Schaltstelle: Wälzlager | Sprungkontakt | Steckverbinder | ||
BNS0013BNS 819-FR-60-101 |
60 EUR | 1 | 1. Schaltstelle: Rolle | Sprungkontakt | Schraubklemme | ||
BNS0014BNS 819-FR-60-101-FD |
95.5 EUR | 1 | 1. Schaltstelle: Rolle, 1. Schaltstelle: Rolle | Sprungkontakt | Schraubklemme | ||
BNS003UBNS 819-99-D-10 |
77.5 EUR | 1 | 1. Schaltstelle: Dach | Sprungkontakt | Lötanschluss |
Spalten bearbeiten
Bitte wählen Sie, welche Spalten angezeigt werden sollen.