LF-Schreib-/Leseköpfe und Antennen (70/455 kHz)
LF (70/455 kHz)
Verfügbar in:
48 Ausführungen
Unsere applikationsspezifischen LF-Schreib-/Leseköpfe und Antennen in industriegerechtem Design ermöglichen eine einfache Integration in die Anlage. Ihre robusten Gehäuse in Schutzart IP67 sichern einen zuverlässigen Einsatz auch in rauer Industrieumgebung.
Je nach Bedarf sind verschiedene Versionen mit Kabel oder Steckeranschluss verfügbar. Bis zu vier Schreib-/Leseköpfe können an die Auswerteeinheiten BIS V angeschlossen werden. Die Schreib-/Lese-Reichweite hängt von der verwendeten Kombination aus Schreib-/Lesekopf und Datenträger ab.
Die Besonderheiten
- spezielle Tool-ID-Schreib-/Leseköpfe in Ø 14,5 mm oder M16 für den bündigen Einbau in Metall
- Kabel in 1 m, 5 m und 10 m verfügbar
- Kabel nicht ablängbar, um Funktionalität zu gewährleisten
- Verbindungskabel BCC0FCK zum Anschluss an die BIS V-Auswerteeinheiten notwendig
- individuelle Bauformen möglich
Verfügbarkeit
48 Ausführungen
Bestellcode | Preis | Abmessung | Gehäusematerial | Umgebungstemperatur | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|
BIS0067BIS C-305-PU1-05 |
233.84 EUR | 25 x 10 x 50 mm | ABS, GF16 | 0...70 °C | |
BIS00P6BIS C-300-PU1-10 |
183.75 EUR | Ø 14.5 x 35 mm | Messing, vernickelt | 0...70 °C | |
BIS005ZBIS C-300-PU1-05 |
157.08 EUR | Ø 14.5 x 35 mm | Messing, vernickelt | 0...70 °C | |
BIS0066BIS C-305-PU1-01 |
238.52 EUR | 25 x 10 x 50 mm | ABS, GF16 | 0...70 °C | |
BIS0068BIS C-305-PU1-10 |
264.54 EUR | 25 x 10 x 50 mm | ABS, GF16 | 0...70 °C | |
BIS006EBIS C-306-PU1-00,3-SA1 |
196.96 EUR | Ø 16 x 35 mm | Messing, vernickelt | 0...70 °C | |
BIS006FBIS C-306-PU1-05 |
174.51 EUR | Ø 16 x 35 mm | Messing, vernickelt | 0...70 °C | |
BIS006YBIS C-315/05-S4 |
239.59 EUR | 80 x 40 x 80 mm | PBT | 0...70 °C | |
BIS0078BIS C-319-PU1-05 |
258.65 EUR | Ø 18 x 80 mm | PBT, blau, Muttern PA 6.6 schwarz | 0...70 °C | |
BIS007HBIS C-322-PU1-05 |
439.01 EUR | 25 x 10 x 50 mm | ABS, GF16 | 0...70 °C |
Spalten bearbeiten
Bitte wählen Sie, welche Spalten angezeigt werden sollen.