Magnetfeld-Sensoren mit einstellbaren Schaltpunkten

Magnetfeld-Sensoren

Verfügbar in:

2 Baureihen

Unsere Magnetfeld-Sensoren BMF für die C- und T-Nut mit einstellbaren Mehrfachschaltpunkten ermöglichen Ihnen die schnelle Integration pneumatischer und hydraulischer Zylinderantriebe in die Maschinensteuerung.

Während Magnetfeld-Sensoren mit festem Schaltpunkt manuell auf den gewünschten Schaltpunkt gebracht und in dieser Position befestigt werden müssen, genügt es hier, den Sensor in die ungefähre Lage zu bringen und dort zu fixieren. Der oder die Schaltpunkte werden dann mit der „Teachtaste" des Bedienteils festgelegt.

Im einfachen Fall können so zwei unterschiedliche Schaltpunkte des gleichen Zylinders eingestellt werden. Und in der IO-Link-Variante lassen sich sogar bis zu acht Schaltpunkte innerhalb des Sensor-Arbeitsbereichs definieren und abfragen. Dadurch werden z. B. in einem Greifer bis zu acht verschiedene Objektgrößen erkannt, was den Einsatz mehrerer herkömmlicher Sensoren überflüssig macht. Für Sie bedeutet das deutlich mehr Komfort, eine höhere Flexibilität und Kostenersparnis.

Die Besonderheiten

  • verschleißfrei, da berührungslos
  • individuelle Einstellung der Schaltpunkte ohne Werkzeug
  • einsetzbar für Zylinder und Greifer mit radialer oder axialer magnetischer Polarisation
  • Remote-Teach von bis zu acht Schaltpunkten über IO-Link
  • einstellbare Hysterese für jeden einzelnen Schaltpunkt
  • extrem großer Überfahrweg von 60 mm
  • universell einsetzbarer Halter für Teachteil erhältlich
  • Statusanzeige durch mehrere farbige LEDs
  • unverlierbare Schaltpunkte auch bei Stromausfall
  • für weitere Nutformen (z. B. Rundnut) sind spezielle Haltewinkel verfügbar

2 Baureihen

Baureihe Nutform Gehäusematerial primär Abmessung Schaltausgang Schnittstelle Anschlussart Umgebungstemperatur max. Schutzart
Aktionen

BMF 203T

Für C-Nut und 2 Schaltpunkten (Teachfunktion)
C-slot PA 20 x 2.9 x 3.6 mm NPN, PNP IO-Link, NPN, PNP Kabel, Kabel mit Steckverbinder 80 °C IP67

BMF 235T

Für T-Nut und 2 Schaltpunkten (Teachfunktion)
T-slot PA 23.5 x 6.2 x 5 mm NPN, PNP IO-Link, NPN, PNP Kabel, Kabel mit Steckverbinder 80 °C IP67