Plunger Probe-Lösungen
Mechanischer Schutz
Verfügbar in:
37 Ausführungen
Unsere Plunger Probe-Lösungen verfügen über einen Festanschlag und ein robustes Design für raue Anwendungen. Sie eignen sich ideal für Schweißvorrichtungen und Stanzapplikationen sowie für Anwendungen mit kontrolliertem Werkstückauswurf. Das komplette Set besteht aus Sensor, Gehäuse und Federn. Darüber hinaus können Sie zwischen verschiedenen Stößeltypen wie rund, flach, Meißel und M6-Gewinde sowie drei Federspannungen (niedrig, mittel, hoch) wählen. In jedem Fall vereinfacht das zweiteilige Gehäuse die Wartung.
Die Besonderheiten
- zuverlässig und langlebig auch in verschmutzten Umgebungen
- einfacher Sensortausch für Reinigung und Wartung
- präziser Schaltpunkt
- individueller Einsatz durch vielfältige Größen und Formen
- Zubehör für die Gewinde-Variante verfügbar: Flachaufsatz, M4, M6, M8, M10
Verfügbarkeit
37 Ausführungen
Bestellcode | Preis | Material | Verwendung | Abmessung | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|
BAM009LBES 08-FA-49 |
45.36 EUR | Edelstahl | für Induktive Sensoren Ø4, für Induktive Sensoren BES M8 | Ø 8 x 57 mm | |
BAM009TBES 08-FA-BS-8,0-W |
29.09 EUR | Aluminium eloxiert, rot | für Induktive Sensoren BES M8 | 31.8 x 12 x 20 mm | |
BAM02JEBES 08-FA-17 |
56.49 EUR | Edelstahl | für Induktive Sensoren Ø4, für Induktive Sensoren BES M8 | Ø 8 x 28 mm | |
BAM009MBES 08-FA-89 |
54.71 EUR | Edelstahl | für Induktive Sensoren Ø4, für Induktive Sensoren BES M8 | Ø 8 x 97 mm | |
BAM009PBES 08-FA-BS-4,0-W |
29.09 EUR | Aluminium eloxiert, rot | für Induktive Sensoren Ø4, für Induktive Sensoren BES M8 | 31.8 x 12 x 20 mm | |
BAM009RBES 08-FA-BS-8,0-G |
29.09 EUR | Aluminium eloxiert, rot | für Induktive Sensoren Ø8, für Induktive Sensoren BES M8 | 28 x 12 x 20 mm | |
BAM00AZBES 12-FA-70 |
55.23 EUR | Edelstahl | für Induktive Sensoren Ø8, für Induktive Sensoren BES M8 | Ø 12 x 78 mm | |
BAM019WBAM FS-XE-004-M8-4 |
71.51 EUR | Edelstahl | für Induktive Sensoren BES M8 | Ø 19 x 53 mm | |
BAM019YBAM FS-XE-003-M5-4 |
61.01 EUR | Edelstahl | für Induktive Sensoren BES M5, für Induktive Sensoren Ø5 | Ø 19 x 35 mm | |
BAM01AZBAM FS-XE-001-M5-4 |
24.47 EUR | Edelstahl | für Induktive Sensoren BES M5, für Induktive Sensoren Ø5 | Ø 8 x 35 mm |
Spalten bearbeiten
Bitte wählen Sie, welche Spalten angezeigt werden sollen.