Condition Monitoring Sensoren
Condition Monitoring Sensoren mit Multifunktion
Verfügbar in:
1 Baureihe
Condition Monitoring Sensoren von Balluff erfassen unterschiedliche physikalische Größen – wie Vibration, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck –, verarbeiten diese und liefern die gewünschten Daten über IO-Link an ein übergeordnetes System. Durch das standardisierte IO-Link-Protokoll können Sie die Sensoren komfortabel parametrieren und die Auswertung im Sensor dabei individuell auf die Applikation abstimmen. Über die flexible Prozessdatengestaltung lassen sich bis zu 24 gemessene oder vorverarbeitete Daten frei konfigurieren und zyklisch übertragen.
Unsere Condition Monitoring Sensoren leisten damit einen wesentlichen Beitrag für den effizienten und störungsfreien Betrieb jeder Anlage und steigern deutlich die Effektivität der Gesamtanlage.
Die Besonderheiten
- multiple Messgrößen in einem Gerät: Vibration, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck
- integrierte Auswerteelektronik mit konfigurierbarer Datenvorverarbeitung
- umfangreiche Algorithmik zur Vibrationsüberwachung im Zeit- und Frequenzbereich (FFT)
- schnell anzuschließen und einfach einzubinden über IO-Link
- flexible Prozessdatengestaltung zur zeitgleichen Übertragung von bis zu 24 unterschiedlichen Prozesswerten
- Funktionen zur Sensorselbstüberwachung
- kompakte Bauform zur einfachen Integration – auch als Nachrüstlösung
1 Baureihe
Baureihe | Funktion | Schnittstelle | Schutzart | Gehäusematerial primär | Anschluss | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
BCM RMit unterschiedlichen Messgrößen |
Vibrationsanalyse im Zeitbereich, Vibrationsanalyse im Frequenzbereich, Drehzahleingang, Kontakttemperaturüberwachung, Relative Luftfeuchtigkeit, Umgebungsdruck | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/Gegentakt, Pin 4: Gegentakt | IP68, IP67, IP69K | Edelstahl 1.4404 (316L), Edelstahl (1.4404) | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 1.5 m, PUR, Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 1.5 m, PUR |
Spalten bearbeiten
Bitte wählen Sie, welche Spalten angezeigt werden sollen.