Signalkonverter

Kommunikations-Adapter und Signalkonverter

Verfügbar in:

16 Ausführungen

Mit unseren Signalkonvertern verändern Sie Ausgangssignale oder Zähl- und Zeitfunktionen auf einfache Weise. Dazu stehen Ihnen Signalkonverter für Sensoren mit Analog-/Schaltausgang sowie Signalverstärker zur Verfügung. Diese sind im Schaltschrank oder auch vor Ort flexibel montierbar.

Die Besonderheiten

  • Signalkonverter für Positionsmesssysteme mit Start-Stop-Schnittstelle
  • Signalkonverter für Sensoren mit Schaltausgang miteinander kombinierbar sowie einfach zu montieren und einzustellen
  • Signalkonverter für analoge Ausgangssignale zu IO-Link

Verfügbarkeit

16 Ausführungen

Bestellcode Preis Funktion Schnittstelle Digitale Eingänge Analoge Eingänge Analoge Ausgänge Gehäusematerial Schutzart Ausführung
Aktionen

BNI00C1

BNI IOL-760-002-E066
194.9 EUR IO-Link 1.1 2x PNP, Typ3 Edelstahl (1.4404)
PTFE
IP67, verschraubter Zustand RS232-Konverter

BNI00C6

BNI IOL-730-002-E023
258.1 EUR IO-Link 1.1 Analog, Spannung/Analog, Strom/Analog, Temperatur (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000/Thermoelement Type J/Thermoelement Type K) Analog, Spannung/Analog, Strom (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA) Edelstahl (1.4404)
PTFE
IP67, verschraubter Zustand Analog-Konverter

BNI004C

BNI IOL-722-000-K023
101.9 EUR IO-Link 1.0 Analog, Strom (4…20 mA) PA IP67, verschraubter Zustand Analog-Konverter

BNI0041

BNI IOL-712-000-K023
127.4 EUR IO-Link 1.0 Analog, Strom (0…20 mA) PA IP67, verschraubter Zustand Analog-Konverter

BNI0042

BNI IOL-714-000-K023
126.3 EUR IO-Link 1.0 Analog, Spannung (0…10 V) PA IP67, verschraubter Zustand Analog-Konverter

BNI004E

BNI IOL-724-000-K023
101.9 EUR IO-Link 1.0 Analog, Spannung (0…10 V) PA IP67, verschraubter Zustand Analog-Konverter

BNI004T

BNI IOL-716-000-K023
101.9 EUR IO-Link 1.0 Analog, Temperatur (Pt100) PA IP67, verschraubter Zustand Analog-Konverter

BAE012U

BAE SC-XA-T03
66.5 EUR Timer Ein-/Ausschaltverzögerung, Schaltverstärker bis 150 mA PNP PBT
PA
IP67

BAE011J

BAE SC-TL-F04
796.64 EUR Start/Stop;parallel Kunststoff IP20

BAE012T

BAE SC-XA-C01
66.5 EUR Schaltinverter (NO/NC), Flip-Flop (Ein-/Austaster), Teiler (1 Imp. pro x Teile), Teilezähler (1 Imp. pro Teil), Schaltverstärker bis 150 mA PNP PBT
PA