Mechanische Reihenpositionsschalter für erhöhten Temperaturbereich

Nockenschalter

Verfügbar in:

5 Ausführungen

Ein spezielles Schaltelement und eine ausgereifte Stößelkonstruktion zeichnen unsere mechanischen Positionsschalter für den erhöhten Temperaturbereich aus. So eignen sie sich für Einsatztemperaturen bis 180 °C. Optimal bei rauen Umgebungen im Formenbau, in der Kunststoffindustrie und in der Stahlindustrie.

Die Besonderheiten

  • zuverlässiges Schaltverhalten
  • Temperaturbereich –5…180 °C
  • mit Hochtemperaturkabel lieferbar
  • bis zu zwölf Schaltstellen
  • vier Baureihen

Verfügbarkeit

5 Ausführungen

Bestellcode Preis Schaltstellen, Anzahl Stößelform Ausführung Anschlussart Schaltstellenabstand
Aktionen

BNS045F

BNS 819-B02-R08-40-15
205.8 EUR 2 1-2. Schaltstelle: Rolle Sprungkontakt Lötanschluss

BNS043N

BNS 819-B02-D08-40-15
201.29 EUR 2 1-2. Schaltstelle: Dach Sprungkontakt Lötanschluss

BNS043L

BNS 819-B02-D08-46-15
201.29 EUR 2 1-2. Schaltstelle: Dach Sprungkontakt Lötanschluss

BNS049K

BNS 819-B02-R08-46-15
205.8 EUR 2 1-2. Schaltstelle: Rolle Sprungkontakt Lötanschluss

BNS04YH

BNS 819-B04-D08-40-15
388.4 EUR 4 1-4. Schaltstelle: Dach Sprungkontakt Lötanschluss