Embedded PCI Express Kameras

Embedded Vision

Verfügbar in:

2 Ausführungen

Entdecken Sie die embedded PCI Express Kameras von Balluff, designed für die optimale Integration in Ihre Embedded Lösung. 

Die plattformunabhängige PCI Express-Schnittstelle sorgt für besonders hohe Transferraten. Dank DMA – Direct Memory Access – werden Bilddaten direkt und nahezu latenzfrei in den Speicher gespielt. Dadurch eignen sich die Kameras nicht nur für Anwendungen, die besonders hohe Leistung erfordern, sondern auch für beengte Umgebungen.  

Die Kameras sind mit den neuesten Sony Pregius und Pregius S-Sensoren mit Global Shutter ausgestattet, die eine hohe Bildqualität bei geringer Pixelgröße und schnellen Übertragungsraten bieten. 

Die Software unterstützt verschiedene Prozessorarchitekturen basierend auf NVIDIA, ARM und x86. Auch der Wechsel zwischen verschiedenen Hardware-Plattformen ist problemlos möglich, denn der GenICam GenTL Producer gewährleistet eine nahtlose Kompatibilität mit bestehender Software. Für die jeweiligen Rechnerplattformen stehen Adapterplatinen oder Einsteckkarten zur Verfügung. 

Eigenschaften und Vorteile:

  • hohe Nettodatenrate von bis zu 1600 MB/s
  • exzellente Bildqualität durch hochwertige Sensoren bis 24,6 MPixel
  • latenzfreier Transfer der Bilddaten
  • unabhängig von Host-Software dank Standard-Schnittstelle
  • Unterstützung unterschiedlichster Prozessor-Architekturen auf Basis von NVIDIA, ARM und x86

2 Ausführungen

Bestellcode Preis Bestellcode Gehäusematerial
Aktionen

BVS CA-BN - Standard

BVS CA-BN - Standard
Aluminium, eloxiert

BVS CA-BN - OCuLink

BVS CA-BN - OCuLink