PCI Express Kameras

Typenschlüssel:

BVS CA-BN - OCuLink

Bisherige Matrix Vision Bezeichnung :

mvBlueNAOS

Kontaktanfrage

Ausführung
Industriekamera
Schnittstelle
PCIe
Digitale Eingänge
2x PNP galvanisch getrennt
PNP
Digitale Ausgänge
2x PNP galvanisch getrennt
PNP
Objektivanschluss
C-Mount, andere Typen auf Anfrage
Bildformate
Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16 *
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Abmessung
32 x 40 x 40 mm
Betriebsspannung Ub
5...12 VDC
Umgebungstemperatur
0...45 °C
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
UKCA
Schutzart
IP30
Technische Dokumentation

C-mount lenses