UHF-Schreib-/Leseköpfe und Antennen (860...960 MHz)

UHF (860/960 MHz)

Verfügbar in:

17 Ausführungen

Unsere UHF-Schreib-/Leseköpfe und Antennen sind skalierbar und erlauben, Identifikationsaufgaben flexibel zu gestalten und zu realisieren, beispielsweise bei Förderstrecken oder Gates. Sie sind in verschiedenen Ausführungen für unterschiedliche Reichweiten und Applikationen verfügbar. Die Reichweite hängt dabei von der verwendeten Schreib-/Lesekopf- beziehungsweise Antenne/Datenträger-Kombination sowie von der Konfiguration der Auswerteeinheit ab.

Die Besonderheiten

  • Varianten für Frequenzbereiche EU (865 - 868 MHz) und US (902 - 928 MHz)
  • zuverlässiger Einsatz in rauer Umgebung dank robuster Gehäuse bis Schutzart IP67
  • Statusanzeigen direkt am Schreib-/Lesekopf zur leichten Inbetriebnahme und Minimierung der Standzeiten
  • Inbetriebnahme und Konfiguration in Sekunden per Auto-Set-up-Funktion für Schreib-/Lesekopf
  • Anschluss über Koaxial-Kabel (bis 10 m) oder M12-Steckverbinder mit Kabellänge bis 50 m
  • zirkulare Polarisation für weitgehend lageunabhängig erfassbare Datenträger
  • Lesereichweiten bis zu 6 m und mehr möglich
  • Schreib-/Leseköpfe und Antennen direkt auf Metall montierbar
  • Anschluss von bis zu vier Schreib-/Leseköpfen an die Auswerteeinheiten BIS V
  • Anschluss von bis zu vier Antennen an die Auswerteeinheiten BIS U-602x

Verfügbarkeit

17 Ausführungen

Bestellcode Preis Funkzulassung Abmessung Gehäusematerial Schnittstelle Umgebungstemperatur
Aktionen

BIS015Z

BIS VU-320-C0-S4
905.94 EUR Europa 130 x 50.5 x 130 mm PC, beschichtet
ABS, Zink, Druckguss, (Stecker)
RS485 -20...55 °C

BIS0190

BIS VU-320-C4-S4
Südkorea 130 x 50.5 x 130 mm PC, beschichtet
ABS, Druckguss, Zink, (Stecker)
RS485 -20...55 °C

BIS0191

BIS VU-320-C5-S4
Japan 130 x 50.5 x 130 mm PC, beschichtet
ABS, Zink, Druckguss, (Stecker)
RS485 -20...55 °C

BIS0192

BIS VU-320-C7-S4
Australien 130 x 50.5 x 130 mm PC, beschichtet
ABS, Zink, Druckguss, (Stecker)
RS485 -20...55 °C

BIS00P0

BIS U-301-C0-TNCB
207.27 EUR 133 x 18.4 x 133 mm PC -30...70 °C

BIS00TY

BIS U-301-C1-TNCB
207.27 EUR 133 x 18.4 x 133 mm PC -30...70 °C

BIS01AW

BIS U-303-C0-TNCB
235.18 EUR 300 x 49 x 300 mm Aluminium, Antennenhaube: Polymer-Blend -20...55 °C

BIS01AZ

BIS VU-320-C6-S4
905.94 EUR Thailand 130 x 50.5 x 130 mm PC, beschichtet
ABS, Zink, Druckguss, (Stecker)
RS485 -20...55 °C

BIS01C0

BIS VU-320-C9-S4
905.94 EUR Indien 130 x 50.5 x 130 mm PC, beschichtet
ABS, Zink, Druckguss, (Stecker)
RS485 -20...55 °C

BIS01C1

BIS VU-320-CB-S4
Israel 130 x 50.5 x 130 mm PC, beschichtet
ABS, Zink, Druckguss, (Stecker)
RS485 -20...55 °C