T-Stücke
Splitter ohne Leitung gewährleisten sichere Verbindung
Verfügbar in:
17 Ausführungen
Für das zuverlässige Sammeln, Verbinden und Verteilen zweier Signale stellt Ihnen Balluff ein umfassendes Programm an T-Stücken zur Verfügung. Unsere Lösungen zeichnen sich durch ihre kleine, schmale und kompakte Bauweise aus und sind in unterschiedlichen Bauformen erhältlich.
Zum breiten Balluff Portfolio zählen T-Stücke mit M8-, M12- und 7/8“-Anschluss, die für 3-, 4- und 5-adrige Kabel geeignet sind. Dabei garantieren Ihnen unterschiedliche Schutzbeschaltungen und Varianten ohne, mit ein oder mit zwei Befestigungsbohrungen große Flexibilität.
Die Besonderheiten
- robust und industrietauglich
- schock- und vibrationsfest
- Schutzart IP67, optional IP68
- hochwertige Materialien
- helle LEDs
- vielfältig einsetzbar – verschiedene Beschaltungen, Varianten ohne, mit einer oder zwei Befestigungsbohrung(en)
Verfügbarkeit
17 Ausführungen
Bestellcode | Preis | Anschluss 1 | Anschluss 2 | Anschluss 3 | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|
BCC089PBCC M415-M415-M415-U0003-000 |
16.86 EUR | M12x1-Stecker, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, 4-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, 4-polig, A-codiert | |
BCC0F56BCC M414-M415-M415-U0051-000 |
23.14 EUR | M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, 3-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, 3-polig, A-codiert | |
BCC0F9EBCC M415-M415-M415-U0057-000 |
30.24 EUR | M12x1-Stecker, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, 4-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, 4-polig, A-codiert | |
BCC09JCBCC M415-M313-M313-U0014-000 |
17.56 EUR | M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, 3-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, 3-polig, A-codiert | |
BCC0AEZBCC M415-M415-M415-U0025-000 |
16.86 EUR | M12x1-Stecker, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert | |
BCC0F59BCC M414-M313-M313-U0054-000 |
22.91 EUR | M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, 3-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, 3-polig, A-codiert | |
BCC09MUBCC M415-M415-M415-U0016-000 |
16.86 EUR | M12x1-Stecker, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert | |
BCC0AA7BCC A315-A315-A315-T0023-000 |
69.78 EUR | 7/8"-16 UN-Buchse, 5-polig | 7/8"-16 UN-Buchse, 5-polig | 7/8"-16 UN-Stecker, 5-polig | |
BCC0F58BCC M415-M415-M415-U0053-000 |
27.33 EUR | M12x1-Stecker, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert | |
BCC08CABCC M415-M415-M415-U0007-000 |
41.29 EUR | M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert |
Spalten bearbeiten
Bitte wählen Sie, welche Spalten angezeigt werden sollen.