CIP Safety E/A-Module
Sichere E/A-Module
Verfügbar in:
1 Ausführungen
Das CIP Safety E/A-Modul ist eine zuverlässige Lösung für den sicheren Anschluss von Sensoren und Aktoren im industriellen Umfeld. Das direkt an der Maschine montierbare Modul mit IP67-zertifiziertem Gehäuse kommuniziert über EtherNet/IP unter Verwendung des CIP-Safety-Standards mit nahezu allen Sicherheitskomponenten. Die Kombination der Protokolle ermöglicht den Austausch von Sicherheits- und Standarddaten sowie Diagnoseinformationen über ein einziges Ethernet-Netzwerk. Das Modul bietet 12 sichere Eingänge und 4 sichere Ausgänge. Der integrierte Memory-Key ermöglicht den Austausch des Moduls innerhalb einer Minute ohne spezielles Werkzeug und erneute Inbetriebnahme.
Die Besonderheiten
- Einbindung, Erfassung und Ansteuerung von Sicherheitskomponenten in sicheren Applikationen bis zu SIL3, Cat.4/PLe
- zuverlässige Verarbeitung sicherer Applikationsdaten
- Anschluss von ein- und zweikanaligen Sicherheitsgeräten
- geeignet für den Anschluss von Sicherheits- und Standard-Komponenten
- digitale Ausgänge zum Ansteuern von bis zu 2A pro Dual Channel
- platzsparend an der Maschine montierbar
- Schutzart IP67, TÜV- und ODVA-zertifiziert
- Selbstüberwachung und Diagnose-LEDs
Verfügbarkeit
1 Ausführungen
Bestellcode | Preis | Anschluss Steckplätze | Anzahl sichere Eingänge | Anzahl sichere Ausgänge | BWS-Typ (berührungslos wirkende Schutzeinrichtung) | Schnittstelle | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNI00HNBNI CIP-351-000-K015 |
1480 EUR | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert | EtherNet/IP CIP Safety |
Spalten bearbeiten
Bitte wählen Sie, welche Spalten angezeigt werden sollen.