IO-Link-Ventilinselstecker

E/A-Module

Verfügbar in:

5 Ausführungen

Die Vorteile von IO-Link nutzen Sie auch bei unseren IO-Link-Ventilinselsteckern. Denn mit diesen Komponenten lassen sich dezentral installierte Ventilinseln und die Steuerungsebene spielend leicht verbinden.

Die Besonderheiten

  • kompaktes Adaptergehäuse für direktes Aufstecken an die Ventilinsel bei minimalem Platzverbrauch
  • kompatibel zu Pinbelegungen unterschiedlicher Ventilinseln
  • optimierte Verkabelung durch Anbindung an Steuerungsebene mit standardisiertem 3-/4-adrigen Sensorkabel
  • bis zu 24 Magnetspulen ansteuerbar

Verfügbarkeit

5 Ausführungen

Bestellcode Preis Schnittstelle Funktionsprinzip Ausgänge, Anzahl Ausgänge 2A, Anzahl Ausgangsstrom max.
Aktionen

BNI006M

BNI IOL-751-V09-K007
129.6 EUR IO-Link 1.1 Aktiver Verteiler 16

BNI006N

BNI IOL-751-V08-K007
140.7 EUR IO-Link 1.1 Aktiver Verteiler 24

BNI006P

BNI IOL-751-V10-K007
140.7 EUR IO-Link 1.1 Aktiver Verteiler 24

BNI006R

BNI IOL-751-V13-K007
141.8 EUR IO-Link 1.1 Aktiver Verteiler 22

BNI006T

BNI IOL-751-V11-K007
126.3 EUR IO-Link 1.1 Aktiver Verteiler 16