Ein-Stecker-Variante mit zwei Magnetfeld-Sensoren

Magnetfeld-Sensoren

Verfügbar in:

1 Baureihe

Bei kleineren pneumatischen bzw. hydraulischen Zylindern oder Greifern werden häufig zwei Magnetfeld-Sensoren benötigt, um die Lage des Kolbens im Zylinder zu erfassen. Mit unserer Ein-Stecker-Variante reduzieren Sie für solche Applikationen Ihren Montage- und den Verdrahtungsaufwand. Denn sie ermöglicht den elektrischen Anschluss zweier Sensoren über einen einzigen 4-poligen Stecker (M8 oder M12), was beim Anschluss an eine Verteilerbox ebenfalls nur einen Steckplatz erfordert. So können Sie die Anzahl möglicher Sensoren an einer Verteilerbox verdoppeln und gleichzeitig auf einfache Weise bis zur zweifachen Anzahl von Positionen an pneumatischen Greifern und Zylindern erfassen.

Dieses System spart Ihnen neben Zeit und Aufwand auch noch Anschaffungs- und Lagerhaltungskosten.

Die Besonderheiten

  • Zugankerdurchmesser bis 17 mm
  • zuverlässiges Schaltverhalten durch präzisen Schaltpunkt
  • verschleißfrei, da berührungslos
  • unempfindlich gegen Verschmutzung
  • schnelle Montage

1 Baureihe

Baureihe Gehäusematerial primär Abmessung Schaltausgang Anschlussart Umgebungstemperatur max. Schutzart
Aktionen

BMF T

Für T-Nut mit 2 Sensorköpfen
PA, PBT, LCP 9 x 4.8 x 16 mm, 3.6 x 2.9 x 24 mm, 25.5 x 3 x 4.5 mm, 24 x 2.9 x 24 mm, 23.5 x 5 x 5.5 mm, 5 x 3 x 16 mm NPN, PNP Kabel mit Steckverbinder 85 °C IP67