Smarte 3D-Kamera

3D Machine Vision

Verfügbar in:

5 Ausführungen

Geringe Systemkosten, eine schnelle Implementierung und eine hohe Flexibilität in der Anwendung; das verspricht die rc_visard Produktfamilie aus smarten 3D-Kameras.

Mit integriertem Prozessor und applikationsspezifischen Software-Modulen auf der Kamera bietet der rc_visard eine autarke 3D-Bildverarbeitung und kann somit als 3D-Stereosensor besonders einfach verwendet werden. Verarbeitete 3D-Informationen wie Pick Points werden vom rc_visard direkt an die Roboter-Anwendung weitergeben.

Konfiguriert wird er über ein benutzerfreundliches web-basiertes User Interface. Die Anbindung an einen PC für eine Weiterverarbeitung der Daten ist zusätzlich möglich. Über die GigE Vision Schnittstelle können auf Basis der Kameradaten eigene 3D Applikationen erstellt werden.

Die Kameramodelle erfassen bis zu 1,2 Millionen 3D-Datenpunkte und erreicht, abhängig von der Auflösung, Bildwiederholraten von bis zu 25 Hz. Für die Kommunikation zwischen Roboter und Kamera sind bereits verschiedene Roboterschnittstellen integriert.

Die Besonderheiten

  • Smarte 3D-Kamera für Roboterapplikationen
  • Leichte Bedienung durch benutzerfreundliches, web-basiertes User Interface
  • Hohe Flexibilität durch optionale Software-Module und GigE Vision Schnittstelle
  • Geringe Systemkosten durch On-board Processing und smarte, applikationsspezifische Software-Module

5 Ausführungen

Bestellcode Baseline Brennweite Optimal depth range Angle of view (h x v) Sensortyp Vision
Aktionen

BVS003Y

BVS 3D-RV0-0012VC-111100-001
65 mm 4 mm 0.2 - 1 m 61 ° x 48 ° CMOS 1/3" color global shutter

BVS0047

BVS 3D-RV0-0012VG-111100-001
65 mm 4 mm 0.2 - 1 m 61 ° x 48 ° CMOS 1/3" monochrome global shutter

BVS004K

BVS 3D-RV0-0012VG-211100-001
160 mm 4 mm 0.5 - 3 m 61 ° x 48 ° CMOS 1/3" monochrome global shutter

BVS004Y

BVS 3D-RV0-0012VC-211100-001
160 mm 4 mm 0.5 - 3 m 61 ° x 48 ° CMOS 1/3" color global shutter

BVS0057

BVS 3D-RV0-0012VG-311100-001
160 mm 6 mm 0.5 - 3 m 43 ° x 33 ° CMOS 1/3" monochrome global shutter