Netzwerk-Module für CC-Link IE/Field Basic

Netzwerk-Module

Verfügbar in:

1 Ausführungen

Das Bussystem CC-Link IE Field Basic ist mit 100 Mbit-Ethernet-Geräten kompatibel. Es ermöglicht eine optimale Performance immer dann, wenn keine Gigabit- Geschwindigkeit erforderlich ist. Damit ist CC-Link IE Field Basic perfekt geeignet für Anforderungen der sogenannten niedrigen Automatisierungsebene.

Die Besonderheiten

  • Ergänzung der CC-Link IE Kompatibilität zu 100-Mbit-Ethernet-Geräten
  • Unterstützung von SLMP (Seamless Message Protocol)
  • flexible Nutzung der Datenbereiche durch die Ansteuerung von zwei bis fünf Stationen
  • komfortable Diagnosemöglichkeiten durch 24 LEDs zu Port- und Modulstatus
  • für raue Umgebungen: robustes IP67-Metallgehäuse

Verfügbarkeit

1 Ausführungen

Bestellcode Preis Schnittstelle Digitale Eingänge Digitale Ausgänge Zusatzschnittstellen
Aktionen

BNI00E7

BNI CIB-508-105-Z015
609.2 EUR CC-Link IE Field Basic 16x PNP, Typ3 16x PNP 8x IO-Link