Reflektoren und Reflexfolien
Reflektoren, Fasern, Optiken
Verfügbar in:
49 Ausführungen
Für jede Umgebung der richtige Reflektor: Unsere runden und quaderförmigen Reflektoren sowie Reflexfolien sind hitze- und chemikalienbeständig. Sie eignen sich für Rotlicht-, Weißlicht-, Infrarot- und Laser-Anwendungen.
Ihre optimale Funktionalität entfalten Balluff Reflektoren und Reflexfolien im Zusammenspiel mit unseren optoelektronischen Sensoren. Für den maßgeschneiderten Einsatz in Ihrer Applikation können Sie zwischen unterschiedlichen Größen und Befestigungsmöglichkeiten wählen.
Die Besonderheiten
- präzise und robust
- einfache Befestigung durch Kleben oder Schrauben
- verschiedene Bauformen
- hochwertige Werkstoffe
- homogene optische Eigenschaften
Verfügbarkeit
49 Ausführungen
Bestellcode | Preis | Funktionsprinzip | Ausführung | Abmessung | Aktive Fläche | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
BAM023TBOS R-55 |
34.86 EUR | Reflektor BOS | Würfelecke 1.1 mm | 20 x 32 x 3 mm | 2.7 cm² | |
BAM00UYBOS R-22 |
17.22 EUR | Reflektor BOS | Würfelecke 1.2 mm | 51 x 61 x 7.5 mm | 22.6 cm² | |
BAM00UKBOS R-1 |
11.03 EUR | Reflektor BOS | Würfelecke 4 mm | Ø 84 x 7.3 mm | 50.9 cm² | |
BAM00WLBOS R-9 |
13.76 EUR | Reflektor BOS | Würfelecke 4 mm | 51 x 61 x 8 mm | 22.6 cm² | |
BAM01H9BOS R-41 |
12.18 EUR | Reflektor BOS | Würfelecke 1.2 mm | 10 x 40 x 3.7 mm | 1.4 cm² | |
BAM00UMBOS R-12 |
15.23 EUR | Reflektor BOS | Würfelecke 0.9 mm | 14 x 23 x 4.9 mm | 1.7 cm² | |
BAM01HABOS R-42 |
8.93 EUR | Reflektor BOS | Würfelecke 0.9 mm | Ø 19 x 14.6 mm | 1.9 cm² | |
BAM00W7BOS R-33 |
8.61 EUR | Reflektor BOS | Würfelecke 4 mm | 19 x 60 x 6.1 mm | 4.9 cm² | |
BAM01HCBOS R-43 |
10.5 EUR | Reflektor BOS | Würfelecke 1.2 mm | Ø 25 x 15.5 mm | 3.3 cm² | |
BAM00WJBOS R-8-0,25 |
5.36 EUR | Reflektor BOS | Reflexfolie, Mikropyramiden | 25 x 250 x 0.5 mm | 62.5 cm² |
Spalten bearbeiten
Bitte wählen Sie, welche Spalten angezeigt werden sollen.