Durchflusswächter und Strömungswächter

Durchflusssensoren

Verfügbar in:

3 Baureihen

Mit den thermischen Durchflusswächtern lassen sich Prozessflüssigkeiten schaltend überwachen. Unsere Messgeräte finden Sie beispielsweise in Werkzeugmaschinen, an Pumpen und Kompressoren.

Mit unseren Varianten zum Einschrauben oder für den direkten Inline-Einbau können Sie unterschiedliche Anforderungen in verschiedensten Einsatzgebieten verlässlich lösen. Bei uns finden Sie den passenden Strömungswächter bzw. Strömungssensor, egal ob zur Überwachung der Strömungsgeschwindigkeit oder dem Volumenstrom von Wasser und anderen Flüssigkeiten, beispielsweise Kühlflüssigkeit.

Die Besonderheiten

  • keine bewegten Teile, daher widerstandsfähig gegen Verschmutzung
  • Durchfluss von flüssigen Medien kann direkt erfasst werden
  • Bauformen zum Einschrauben oder für Inline, je nach Durchflussmenge/Rohrdurchmesser
  • einfach integrierbarer robuster M12-Stecker
  • Durchflussmenge visualisieren über LED-Zeile oder Display
  • UL- und CE-Zulassung
  • Durchflussüberwachung in Rohrleitung

3 Baureihen

Baureihe Arbeitsbereich Prozessanschluss Einbaulänge ab Anlagefläche Schnittstelle
Aktionen

BFF I

Zum direkten Inline-Einbau
0.1...2 l/min Wasser G 1/4" außen PNP

BFF C

Einschraubvariante mit LED
3...300 cm/s Öl, 1...150 cm/s wässrige Medien G 1/2" außen, NPT 1/2" außen 31 mm, 40 mm, 48 mm, 80 mm PNP

BFF S

Einschraubvariante für externe Signalverstärker
3...300 cm/s Öl, 1...150 cm/s wässrige Medien G 1/2" außen, NPT 1/2" außen 31 mm, 40 mm, 48 mm