Netzwerk-Module für CC-Link IE/Field

Netzwerk-Module

Verfügbar in:

1 Ausführungen

Für alle Bereiche der industriellen Kommunikation gilt: Feldbus- und Netzwerktechnologien sollen die Anforderungen nach einer immer leistungsfähigeren Kommunikation erfüllen.

Zugleich soll die Kommunikation möglichst einheitlich sein. Speziell im Hinblick auf Automatisierungsaufgaben im asiatischen Raum konnte Balluff die Kommunikation auf Maschinen- und Anlagenebene mit der Sensor-/Aktor-Kommunikation verbinden: Netzwerk-Module BNI für CC-Link IE/Field für die Anlagenebene auf der einen und die direkte Verbindung mit der Sensor-/Aktor-Ebene auf der anderen Seite.

Zur perfekten Anbindung von E/A-Systemen an das offene, deterministische High-Speed-Netzwerk-Modul für CC-Link IE/Field haben wir hochfunktionale und -praktikable Feldbusmodule entwickelt. Angesichts ihrer beachtlichen Parametrier- und Diagnosemöglichkeiten stellt diese neue Generation alle bisherigen Lösungen in den Schatten.

Die Besonderheiten

  • Schutzart IP67
  • vollvergossenes Gehäuse
  • Display, LEDs und integrierter SLMP-Zugriff (Seamless Message Protocol) für Diagnose und Parametrierung

Verfügbarkeit

1 Ausführungen

Bestellcode Preis Schnittstelle Digitale Eingänge Digitale Ausgänge Zusatzschnittstellen
Aktionen

BNI008C

BNI CIE-508-105-Z015
818.5 EUR CC-Link IE Field V0 16x PNP, Typ3 16x PNP 8x IO-Link