Optiken: Blenden, Linsen, Umlenkungen

Reflektoren, Fasern, Optiken

Verfügbar in:

48 Ausführungen

Unsere Blenden, Linsen und Umlenkungen sind für unterschiedliche optische sowie Ultraschall-Sensoren und -Anwendungen geeignet. Die kompakten und robusten Optiken zeichnen sich durch einfache Installationsmöglichkeiten aus.

Wählen Sie einfach aus verschiedenen Größenvarianten und Ausführungen wie Kunststoff, Aluminium und Edelstahl aus.

Die Besonderheiten

  • für Balluff Sensoren und Fasern konzipiert und getestet
  • verschiedene Längen und Durchmesser mit unterschiedlichem Fokus
  • Genauigkeit und homogene optische Eigenschaften
  • hochwertige Werkstoffe und exakte Verarbeitung

Verfügbarkeit

48 Ausführungen

Bestellcode Preis Funktionsprinzip Ausführung Abmessung Brennweite Filter
Aktionen

BAM01U2

BAM LS-FO-002-F
241.92 EUR Einstellbares Optikmodul Optik Ø 19 x 38 mm

BAM01YU

BAM AP-US-004-R06-Y
5.36 EUR Fokussieraufsatz BUS Fokussieraufsatz 12 x 18.4 x 28.1 mm

BAM000J

BFO D10-LA-DC-10
18 EUR Adapter Faser Optik Klemmhülse für Ø 1.0 mm Ø 3.6 x 25 mm

BAM00NM

ADAPTER BFO 30-A1
9.03 EUR Adapter Faser Optik Aufsatzring Ø 27.5 x 16.7 mm

BAM00NN

BFO 02-PK-1
62 EUR Linse Aufsatzlinse Ø 4 x 11.2 mm

BAM00NP

BFO 02-UK-1
5.15 EUR Strahlablenker BFO 90°-Optik, 1 Spiegel in Gehäuse Ø 4 x 4 mm

BAM00NT

BFO 04-FL-2
44.21 EUR Linse Aufsatzlinse Ø 6.5 x 15 mm

BAM00P0

BFO 08,0-KB-1
12 EUR Klemmhalter Klemmbock 16 x 20 x 12 mm

BAM00RT

BOS 18-UK-2
41.79 EUR Strahlablenker BFO 90°-Optik, 2 Spiegel in Gehäuse Ø 23.5 x 23.5 mm

BAM00TY

BOS 5-BL-3
3.36 EUR Blende BOS Schlitzblende vertikal 8.2 x 32.1 x 6.1 mm