Inkrementales Winkelmesssystem

Magnetkodierte Sensoren

Verfügbar in:

45 Ausführungen

Unsere inkrementale Winkelmesssysteme werden zur präzisen Positionierung und zur Geschwindigkeitskontrolle rotativer Achsen und Wellen eingesetzt. Balluff bietet für nahezu jeden Wellendurchmesser den passenden Sensor. Durch standardisierte Digital- und Analogschnittstellen sind sie in fast alle Steuerungen integrierbar und ermöglichen auch in Torquemotoren den richtigen Antrieb.

Die Besonderheiten

  • geringere Prozess- und Lagerhaltungskosten durch flexiblen Einsatz der Maßkörper im Kreissegment
  • geringe Gesamtkosten
  • hohe Anlagenverfügbarkeit dank langzeitstabilem Magnetband mit Permagnet®-Technologie
  • robustes Metall- oder Kunststoffgehäuse für lange Lebensdauer
  • Platzersparnis durch optimale Integrierbarkeit

Verfügbarkeit

45 Ausführungen

Bestellcode Preis Referenzsignal Schnittstelle Auflösung Leseabstand
Aktionen

BML05EC

BML-S2C0-Q61G-M624-K0-KA05
272 EUR polperiodisch Digital A/B (RS422) 10 µm 0.01...6.5 mm

BML09U6

BML-S2C0-Q53G-M600-K0-KA05
200.3 EUR ohne Referenzsignal Digital A/B (HTL) 10 µm 0.01...6.5 mm

BML05EE

BML-S2C0-Q53G-M624-K0-KA05
272 EUR polperiodisch Digital A/B (HTL) 10 µm 0.01...6.5 mm

BML05EF

BML-S2C0-Q51G-M624-K0-KA05
272 EUR polperiodisch Digital A/B (RS422) 10 µm 0.01...6.5 mm

BML05ER

BML-S2C0-Q53L-M600-N0-KF05
188.7 EUR ohne Referenzsignal Digital A/B (HTL) 100 µm 0.01...6.5 mm

BML05ET

BML-S2C0-Q51L-M600-N0-KF05
188.7 EUR ohne Referenzsignal Digital A/B (RS422) 100 µm 0.01...6.5 mm

BML05EU

BML-S2C0-Q61L-M600-N0-KF05
188.7 EUR ohne Referenzsignal Digital A/B (RS422) 100 µm 0.01...6.5 mm

BML06C0

BML-S2C0-Q61L-M624-K0-KA05
272 EUR polperiodisch Digital A/B (RS422) 100 µm 0.01...6.5 mm

BML06HJ

BML-S2C0-Q61K-M620-R0-KA15
273.1 EUR polperiodisch Digital A/B (RS422) 50 µm 0.01...6.5 mm

BML06ZC

BML-S2C0-Q53N-M604-K0-KA05
245.4 EUR ohne Referenzsignal Digital A/B (HTL) 500 µm 0.01...6.5 mm