Mechanische Reihenpositionsschalter mit Sicherheitsschaltstellen

Nockenschalter

Verfügbar in:

299 Ausführungen

Sie legen Wert auf zuverlässiges und sicheres Schalten selbst bei verschweißten Kontakten? Dann statten Sie Ihre Sicherheitsfunktionen wie Not-Aus oder Endlagenabgrenzung mit Balluff Sicherheitsschaltern aus. Deren Schaltvorgang wird von einem starren Stößel ausgelöst, der ein mechanisches Schaltelement mit Zwangsöffnung betätigt. Bewegt sich dieser Stößel, unterbricht er den Kontakt. Gut zu wissen: Die Anzahl an Sicherheitsschaltstellen in einem Reihenpositionsschalter ist beliebig und zudem mit Standard-Schaltelementen kombinierbar.

Die Besonderheiten

  • auch für verschweißte Kontakte geeignet
  • Sicherheitsfunktion nach DIN EN 60204-1/VDE 0113 und DIN EN 60947-5-1
  • vier Baureihen
  • je nach Baureihe bis zu 16 Schaltstellen
  • frei wählbare Anzahl an Sicherheitsschaltstellen in einem Reihenpositionsschalter
  • Sicherheitsschaltstellen mit Standard-Schaltelementen kombinierbar

Verfügbarkeit

299 Ausführungen

Bestellcode Preis Schaltstellen, Anzahl Stößelform Ausführung Anschlussart Schaltstellenabstand
Aktionen

BNS00PW

BNS 813-D02-D12-100-20-01
207.06 EUR 2 1-2. Schaltstelle: Dach Sicherheit DIN EN 60204-1 Schraubklemme 12 mm

BNS00R7

BNS 813-D02-D16-100-22-02
226.8 EUR 2 1-2. Schaltstelle: Dach Sicherheit DIN EN 60204-1 Schraubklemme 16 mm

BNS00Y7

BNS 813-D04-D12-100-22-04
415.17 EUR 4 1-4. Schaltstelle: Dach Sicherheit DIN EN 60204-1 Schraubklemme 12 mm

BNS012L

BNS 813-D05-R12-100-22-05
519.86 EUR 5 1-5. Schaltstelle: Rolle Sicherheit DIN EN 60204-1 Schraubklemme 12 mm

BNS02E5

BNS 813-B02-D12-61-A-10-01
202.34 EUR 2 1-2. Schaltstelle: Dach Sicherheit DIN EN 60204-1 Schraubklemme 12 mm

BNS02EH

BNS 813-B02-D12-61-A-22-02
227.96 EUR 2 1-2. Schaltstelle: Dach Sicherheit DIN EN 60204-1 Schraubklemme 12 mm

BNS02FF

BNS 813-B02-L12-61-A-12-02
244.34 EUR 2 1-2. Schaltstelle: Wälzlager Sicherheit DIN EN 60204-1 Schraubklemme 12 mm

BNS02FJ

BNS 813-B02-L12-61-A-22-02
255.89 EUR 2 1-2. Schaltstelle: Wälzlager Sicherheit DIN EN 60204-1 Schraubklemme 12 mm

BNS02FN

BNS 813-B02-R12-61-A-10-01
207.06 EUR 2 1-2. Schaltstelle: Rolle Sicherheit DIN EN 60204-1 Schraubklemme 12 mm

BNS02FW

BNS 813-B02-R12-61-A-22-02
233.84 EUR 2 1-2. Schaltstelle: Rolle Sicherheit DIN EN 60204-1 Schraubklemme 12 mm